Nätverksmoduler för Profinet
Nätverksmoduler
Tillgänglig i:
16 Versioner
Profinet-tekniken har haft en enorm påverkan på utvecklingen inom industriautomation. Med hjälp av Profinet kan du ansluta både drivsystem och säkerhetsteknik direkt till nätverket.
Det Ethernet-baserade systemet är märkbart snabbare än Profibus men går utan vidare att kombinera med detta. Samma sak gäller för anslutning med IO-Link. Du sparar både tid och pengar, samtidigt som anslutningstekniken ger förbättrad processkvalitet.
Med våra nätverksmoduler kan Profinet integreras i hela anläggningen, från styrenhetsnivån till drivsystem. Även i tuffa miljöer.
Särskilda egenskaper
- inget behov av installation, enkel anslutning, kompletta diagnoser och central konfigurering tack vare anslutning via IO-Link
Tillgänglighet
16 Versioner
Beställningskod | Digitala ingångar | Digitala utgångar | Extra gränssnitt | Portklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
16x PNP, Typ 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Typ A | |
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
12x PNP, Typ 3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Typ A (4x) + Typ B (4x) | |
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
8x PNP, Typ 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Typ A | |
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Typ A | |
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
32x PNP, Typ 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Typ A | |
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
16x PNP, Typ 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Typ A | |
BNI007KBNI PNT-508-105-Z031 |
16x PNP, typ 2 | 16x PNP | 8x IO-Link | Typ A | |
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Typ A | |
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Typ A | |
BNI00ENBNI PNT-508-105-Z067 |
16x PNP, Typ 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Typ A |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.