Anpassningsbara kontakter
Rätt kontakt för varje industri
Tillgänglig i:
141 Versioner
Balluff erbjuder ett omfattande sortiment av anpassningsbara kontakter för säker signal-, data- och kraftöverföring. Du kan välja mellan flera olika modeller och material för att hitta produkten som passar din anläggning bäst.
Alla anpassningsbara kontakter är robusta och industrianpassade – och håller den beprövade Balluff-kvalitet som du är van vid och kan förvänta dig av oss.
Särskilda egenskaper
- stort urval för alla industriområden
- olika modeller och utföranden
- höljen av olika material
- säker signal-, data- och kraftöverföring
- robust och industritålig design
Tillgänglighet
141 Versioner
Beställningskod | Anslutning | Antal anslutningsbara kontakter | Kabeldiameter D | Godkännande/överensstämmelse | Kapslingsklass | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC02H9BKS-S109-RT14 |
M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad | 4 | 2.9...5.1 mm | cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06YABCC M435-0000-2A-000-41X575-000 |
M12x1-hane, rak, 5-polig, A-kodad | 5 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC08C0BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 |
M12x1-hane, rak, 4-polig, A-kodad | 4 | 3.5...6 mm | CE, WEEE | IP67 | |
BCC070FBCC A335-0000-10-000-61X5A5-000 |
7/8"-16 UN-Female, straight, 5-pin | 5 | 8...10 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06ZFBCC M435-0000-1A-000-41X575-000 |
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad | 5 | 4...6 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC03WZBCC M474-0000-2D-000-51X475-000 |
M12x1-hane, rak, 4-polig, D-kodad | 4 | 5...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06F6BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 |
M12x1-hona, rak, 5-polig, A-kodad | 4 | 6...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC02HEBKS-S113-RT13 |
M8x1-hane, rak, 3-polig, A-kodad | 3 | 2.5...5.4 mm | cURus, WEEE | IP67 | |
BCC03Y1BCC M474-0000-1D-000-51X475-000 |
M12x1-hona, rak, 4-polig, D-kodad | 4 | 5...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 | |
BCC06Y8BCC M445-0000-1A-000-51X475-000 |
M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad | 4 | 6...8 mm | CE, cURus, WEEE | IP67 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.
7/8"-kontakter
plastutföranden
raka och vinklade modeller
med han- och honkontaktdon
3-, 4-, 5-poliga
kapslingsklass IP67
tål stötar och vibrationer
material av hög kvalitet
flexibel användning
Fältbusskontakter
för alla vanliga fältbussystem på marknaden: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
raka och vinklade modeller
med han- och honkontaktdon
plast- och metallutföranden
Kontakter för livsmedelsindustrin
mycket väl lämpade för användning inom området Food and Beverage – produkterna har genomgått intensiv testning
särskilt väl anpassade till våra givare och system för livsmedelsindustrin
raka och vinklade kontakter
med han- och honkontaktdon
kapslingsklass IP69K
muttrar av rostfritt stål
hygiensäker utformning
M8- och M12-kontakter
3-, 4-, 5-, 8- och 12-poliga
med han- och honkontaktdon
raka och vinklade modeller
plast- och metallutföranden
olika anslutningstekniker möjliga
tål stötar och vibrationer
material av hög kvalitet
kapslingsklass IP67
brett sortiment
flexibel användning
Kontakter för passiva splittboxar
för M12- och M23-kontakter
8-, 12-, 19-poliga
raka och vinklade modeller
med han- och honkontaktdon
tål stötar och vibrationer
material av hög kvalitet
kapslingsklass IP67
brett sortiment
flexibel användning