Flexibelt monteringssystem
Monteringsteknik
Tillgänglig i:
102 Versioner
Vårt flexibla monteringssystem är robust, universellt tillämpningsbart och enkelt att installera. Det består av bashållare, monteringsstänger, krysskoppling och förbindningsdelar. Beroende på vad du vill sätta fast för något väljer du en lämplig givar- och reflektorhållare ur vårt stora utbud för att hitta en passande lösning.
Det flexibla monteringssystemet finns tillgängligt i olika utföranden: eloxerat aluminium, förkromad zink, rostfritt stål eller kvalitetsplast.
Särskilda egenskaper
- hållbar och ekonomisk
- enkel montering
- valfri uppbyggnad och placering
- finns även som set och i låda
- montering kan utföras på basplatta och alla vanliga profiltyper
Tillgänglighet
102 Versioner
Beställningskod | Användning | Mått | Material | Åtgärder |
---|---|---|---|---|
BAM002RBMS RS-M-D12-0150-00 |
för monteringssystem BMS | Ø 12 x 150 mm | Aluminium, eloxerad | |
BAM002TBMS RS-M-D12-0250-00 |
för monteringssystem BMS | Ø 12 x 250 mm | Aluminium, eloxerad | |
BAM0275BMS CU-M-D12-B040-00 |
för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger med Ø 12 mm | 60 x 30 x 36 mm | Zink förkromad, matt | |
BAM024TBMS CS-M-D12-BZ |
för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger med Ø 12 mm | 45,5 x 24 x 30 mm | Zink förkromad, matt | |
BAM0032BMS CS-M-D12-ID18-01 |
för givare M18 | Ø 28 x 34 mm | Rostfritt stål | |
BAM003YBMS CS-M-D12-IZ-01 |
för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger Ø 12 mm | Ø 27 x 37 mm | Rostfritt stål (1,4301) | |
BAM02JTBMS CU-M-D12-B040-02 |
för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger med Ø 12 mm | 60 x 30 x 42,8 mm | Zink förkromad, matt | |
BAM024RBMS CCJ-M-D12-B-01 |
för monteringssystem BMS, för fastsättning av stänger med Ø 12 mm | 45,5 x 36 x 30 mm | Zink förkromad, matt | |
BAM003ABMS BS-M-D12-0250-01 |
för reflektorer BOS R-14, för reflektorer BOS R-1/R-9, för reflektorer BOS R-22/R-26 | Ø 12 x 250 mm | Aluminium, eloxerad | |
BAM003KBMS CS-M-D12-ID16-01 |
för givare M16 | Ø 33 x 36,5 mm | Rostfritt stål |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.