- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Induktiva enskilda gränslägesbrytare
Kamställare
Tillgänglig i:
11 Versioner
Våra induktiva enskilda gränslägesbrytare kombinerar fördelarna med en induktiv givare och våra mekaniska höljen. Vi använder robusta höljen och tillförlitliga induktiva kopplingselement.
Resultatet blir kompakt design och stora avkänningsavstånd som möjliggör beröringsfri och slitagefri drift. Och eftersom kopplingselementen har lysdioder som standard läser man enkelt av respektive kopplingsfunktion direkt på locket.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig induktiv funktionsprincip
- funktionsindikering med lysdioder
- kompakt design
- monteringsmått för standardiserade mekaniska höljen kan användas
- stora avkänningsavstånd
- beröringsfritt – slitagefritt
- kapslingsklass IP67: står emot aggressiva skärvätskor
Tillgänglighet
11 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BES01FFBES 516-346-H2-Y-S49 |
1 | Induktiv | Kontakter | |||
BES01ZKBES 516-344-H2-Y |
1 | Induktiv | Skruvklämmor | |||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES01EUBES 516-341-H2-Y |
1 | Induktiv | Skruvklämmor | |||
BES02MNBES 517-142-Y-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES017MBES 516-161-H3-L |
1 | Induktiv | Skruvklämmor | |||
BES01ETBES 516-340-H2-Y |
1 | Induktiv | Skruvklämmor | |||
BES02MLBES 517-108-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
Skruvklämmor | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
Skruvklämmor |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.