23.05.2023
IP67-fältströmförsörjning med IO-Link
Nätaggregat för decentraliserad automation
Med den nya generationen av våra intelligenta IP67-nätdelar får du det bästa från en enda källa: 1- och 3-fas-enheter i höga effektklasser, IO-Link-funktionalitet för tillståndsövervakning och fjärrparametrering samt flera utgångar, som finns som 7/8"- och M12-varianter.
Decentraliserad, flexibel, effektiv
Våra IP67-strömförsörjningsenheter sparar kostnader och utrymme tack vare korta kablar, små kabeltvärsnitt och en liten formfaktor. Decentraliserad användning direkt på fältet minskar avsevärt kostnaderna för planering, logistik och kablage. IO-Link-gränssnittet möjliggör fjärrparametrering och statusövervakning.
Både de enfasiga 360 W och de trefasiga 600 W-enheterna försörjer system med upp till 12 A kontinuerlig utgångsström per kanal. I power-boost-läge ger de till och med upp till 40 A total effekt under en kort tid, till exempel för startströmmar.
De speciella egenskaperna
- Gjutningsfritt IP65/IP67-hölje
- Upp till 12 A kontinuerlig ström per kanal (5 s upp till 40 A totalström).
- Verkningsgrad över 95,6 %.
- En- eller trefasenheter, valfritt som 7/8" eller M12-versioner.
- Två utgångar med fyra säkrade kanaler (UA och US separat).
- Statusövervakning och fjärrparametrering via IO-Link.
Fördelarna med våra fältströmförsörjningar i din process
Din process |
Dina fördelar |
Produktfunktion |
Planering |
Hög grad av frihet genom flexibel/modulär produktion |
Allt-i-ett-system; skyddsklass IP65/67 |
Upphandling |
Låg administrativ/logistisk insats; minimal styckeliststruktur. |
Fristående drift genom intelligent kraftdistribution och övervakning. |
Installation |
Låg kabeldragning |
Fältmontering av M12- och 7/8"-kontakter. |
Driftsättning |
Plug and play-system |
Kalibrering av standardtillverkare |
Drift |
Låg värmeutveckling, högre maskintillgänglighet |
Verkningsgrad > 95,6 %; IO-Link; funktioner för tillståndskontroll |
Underhåll och utbyte |
Lätt att byta ut, återanvändbar |
Fjärrparametrering |
Perfekt komplement till vår nätverksportfölj
Med våra nya fältströmförsörjningar får du en riktig kraftförstärkning för våra nätverksmoduler. Tack vare den höga effekten på upp till 25 A kontinuerlig ström och kortvariga (5 sek.)
40 A total effekt kan två 16 A M12-L IO-Link master-nätverksmoduler (t.ex. BNI00EN) eller fyra 9 A 7/8" IO-Link master-nätverksmoduler (t.ex. BNI005H) enkelt och fullständigt försörjas via daisy chain.
Självklart kan fältströmförsörjningarna också kombineras med andra Balluff-lösningar. På så sätt kan enheterna även försörja RFID-system, kameror eller I/O-moduler med hjälpspänning. Även strömkrävande manöverdon som likströmsmotorer eller ventilterminaler kan försörjas med ström direkt i fält tack vare power boost. Detta gör dem till perfekta strömförsörjningsenheter för decentraliserad användning, särskilt i storskaliga system eller tillämpningar där en hög grad av flexibilitet krävs, t.ex. i modulära produktionskoncept och fluidproduktion. Förutom alla IO-Link-tillämpningar som går hand i hand med decentraliserad automation är dessa strömförsörjningsenheter också särskilt lämpliga för logistiktillämpningar, transportbandsteknik, produktionsceller och tillämpningar inom fordons- och robotiksektorn.
- Utgångseffekt max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 15 A
- Ingångsspänning
- 85...264 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane, 3-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"x2-Hona
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Utgångseffekt max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 15 A
- Ingångsspänning
- 85...264 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 3-polig, S-coded-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Utgångseffekt max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 25 A
- Ingångsspänning
- 323...552 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane, 4-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"x2-Hona
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Utgångseffekt max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 25 A
- Ingångsspänning
- 323...552 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 4-polig, S-coded-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Anslutningskablar
- Anslutning 1
- M12x1-Hona, rak, 5-polig, L-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 5-polig, L-kodad
- Kabel
- PUR grå, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -30...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Märkström (40 °C)
- 16.0 A
- Kapslingsklass
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
Anslutningskablar
- Anslutning
- M12x1-hona, rak, 4-polig, S-kodad
- Kabel
- PUR svart, 10 m
- Antal ledare
- 4
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Märkström (40 °C)
- 12.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
cULus
Anslutningskablar
- Anslutning 1
- 7/8"-Hona, rak, 5-polig
- Anslutning 2
- 7/8"-Hane, rak, 5-polig
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 5
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 10.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
Anslutningskablar
- Anslutning
- 7/8"-hona, rak, 3-polig
- Binär utgång
- antivalent
- Kabel
- PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -20...80 °C
- Driftsspänning Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Märkström (40 °C)
- 13.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications