12.09.2023

Ultraljudspositionssensor övervakar direkt fastspänning av arbetsstycket

En milstolpe inom metallbearbetning

Ultraljudspositionssensor övervakar direkt fastspänning av arbetsstycket

Oavsett om det gäller positionsavkänning, avståndsmätning eller avkänning av fasta, pulverformiga och flytande medier - ultraljudssensorer från Balluff är exakta allroundgivare. Med ultraljudspositionsgivaren BFD i kontakt med mediet utökar vi vår portfölj med ett innovativt alternativ för direkt övervakning av hydrauliska cylindrar med kort slaglängd.

En tillförlitlig och ekonomisk lösning för fastspänning av arbetsstycken - och en verklig milstolpe inom metallbearbetning.

Direkt svar på ökande produktionskrav

Befintliga lösningar för övervakning av fastspänning av arbetsstycken baseras på indirekta metoder: de mäter hydraulvätskans volymflöde eller övervakar kolvens ändläge. Sådana lösningar är dock antingen kostnadsintensiva, oflexibla eller mindre tillförlitliga. Dessutom kan konventionella produkter inte detektera och övervaka klämläget och klämvägen på samma sätt. Därmed är de inte bara oekonomiska, utan kan inte heller alltid uppfylla de ökande kraven på maskinsäkerhet.

Svängspännare med sensorövervakning

Vår nya ultraljudspositionssensor erbjuder en lösning: genom att avge ultraljud i hydraulvätskan övervakar BFD arbetsstyckets fastspänningsprocess direkt, kontinuerligt och snabbt. På så sätt får du tillförlitlig information om klämstatusen och kan tidigt upptäcka avvikelser - t.ex. problem med oljetillförseln, gjutfel, konturavvikelser, insticksfel och deformerade arbetsstycken. Genom att övervaka hela fastspänningsprocessen kan du också upptäcka tryckvariationer i hydraulaggregatet, defekter i svängmekanismen och defekta tätningar i god tid och ingripa.

Kort sagt: Med den nya ultraljudspositionssensorn BFD svarar Balluff direkt mot kundernas behov och förväntningar. En lösning som är innovativ och ändå har potential att etablera sig som standard.

Enkel integration och skalbar användning

Tack vare den lilla formfaktorn, standardiserade gränssnitt som kan konfigureras efter önskemål och kontinuerlig automatiserad kompensation är sensorn tänkbart enkel och flexibel att integrera och kan användas "plug & play" i olika medier. Tillsammans med standardiserade systemkomponenter från Balluff blir detta en mycket ekonomisk helhetslösning.

Relevant tilläggsinformation tillhandahålls i IO-Link-drift. Till funktionerna hör t.ex. övervakning av apparatstatus, apparattemperatur eller signalkvalitet. På så sätt kan du upptäcka kritiska förändringar i mediet, t.ex. orsakade av luft eller partiklar i hydraulsystemet.


"Genom att direkt och kontinuerligt övervaka hela klämprocessen för hydrauliska kortslagscylindrar och en extra statuskontroll av ditt system, har du allt direkt i blickfånget. På så sätt ökar du maskinsäkerheten och minskar stilleståndstiderna."

Christian Seyfried, produktchef - produktkluster processensorer


Högsta precisionPålitlig

och kontinuerlig övervakning av kolvarna under hela klämprocessen

Robust

designIP67

Multifunktionellt gränssnittför

flexibel integrering i nästan alla systemarkitekturer via IO-Link eller analog ström-/spänningsutgång (omkopplingsbar)

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning av sensorn och hydraulsystemet med hjälp av ytterligare information (t.ex. signalkvalitet, enhetsstatus)

Kompensation

anpassning till förändringar i hydraulvätskans kvalitet och sammansättning


De särskilda egenskaperna

  • Ekonomisk integration tack vare kompakt design, standardiserade systemkomponenter och gränssnitt
  • Flexibel integrering via IO-Link, som analog transmitter eller som tvåstegsbrytare
  • Högpresterande mätning över hela mätområdet 0...80 mm: hög repeterbarhet på ≤ 100 µm, linjäritetsavvikelse på ±250 µm, upplösning IO-Link 1 µm / analog 12 bit, mätfrekvens IO-Link 500 Hz / analog 1000 Hz
  • Högtrycksbeständighet upp till 350 bar
  • Skyddsklass IP67 och drifttemperatur 0...85 °C
  • Kontinuerlig kompensation för anpassning av mätningen till hydraulvätskans typ, sammansättning och kvalitet
  • Firmware-funktioner för att tillhandahålla ytterligare data för tillståndsövervakning

BFD0002

Positionssensor med ultraljud M12

BFD0001

Lägesgivare för ultraljud M8

BFD0003

Lägesgivare för ultraljud

BFD0002

Positionssensor med ultraljud M12

Användning
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Mätområde
0–80 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Repeternoggrannhet
± 50 µm
Tryckhållfasthet max.
350 bar
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Anslutning
Kabel med kontakt, M12x1-Hane, 4-polig, 0.3 m, TPU
Omgivningstemperatur
0...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mer information om produkten
BFD0001

Lägesgivare för ultraljud M8

Användning
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Mätområde
0–80 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Repeternoggrannhet
± 50 µm
Tryckhållfasthet max.
350 bar
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-Hane, 4-polig, 0.3 m, TPU
Omgivningstemperatur
0...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mer information om produkten
BFD0003

Lägesgivare för ultraljud

Användning
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
Mätområde
0–80 mm
Linjäritetsavvikelse max.
±250 µm
Repeternoggrannhet
± 50 µm
Tryckhållfasthet max.
350 bar
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, spänning/analog, ström omkopplingsbar 4–20 mA/0–10 V
Pin 4: Push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Anslutning
Kabel, 2.0 m, TPU
Omgivningstemperatur
0...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Mer information om produkten

Downloads

  • Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping

Frågor? Kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630