Magnetfältståliga positionsgivarsystem
Typkod:
BMP 02 - Magnetic Field Positioning System
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
-
IO-Link 1.1
a = A: 0...10 V - Upplösning
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bitar (analog)
- Linjäritetsavvikelse typ.
- ±250 µm
- Driftsspänning Ub
- 12–30 VDC
- Höljematerial
-
PPC 7650
PPC 7650 - Omgivningstemperatur
- -25...85 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande