USB3 Vision-kameror
Typkod:
BVS CA-SF4 - Standard
Tidigare beteckning Matrix Vision :
mvBlueFOX3-4
Förfrågan om kontakt
- Utförande
- USB3 Vision industrial camera
- Gränssnitt
- USB 2.0/3.0
- Digitala ingångar
- 2x PNP galvaniskt delad
- Digitala utgångar
- 4x PNP galvaniskt delad
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Bildformat
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Höljematerial
- Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat
- Mått
- 37 x 37 x 53.8 mm
- Driftsspänning Ub
- 10–28 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Kapslingsklass
- IP30
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande