Magnetostriktiva positionsgivarsystem för explosionsfarliga miljöer
Typkod:
BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus
Förfrågan om kontakt
- Gränssnitt
- Profibus
- Mätlängd
- 25–7620 mm
- Repeternoggrannhet
- ≤ ± 10 µm
- Linjäritetsavvikelse
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -40...60 °C
- Mekanisk utformning
- Infästning 3/4 tums gänga
- Kapslingsklass
- IP68
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Ex-kategori
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör