Kapacitiva sensorer - Detekterar objekt

Tillgänglig i:

6 Versioner

Tillförlitlig detektering av objekt och fyllnadsnivåer

De kapacitiva givarna från Balluff finns i olika utföranden med ett brett utbud av anslutnings- och kabelvarianter. Med switchad eller analog utgång eller med IO-Link-gränssnitt. Det finns även särskilt prisvärda varianter.

Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vår produktgrupp kapacitiva sensorer:

Tillgänglighet

6 Versioner

Beställningskod Mått Anslutning Gränssnitt Räckvidd Höljematerial
Åtgärder

BCS006Z

BCS M12TTG1-PSM80G-ET02
Ø 12 x 53 mm Kabel, 2,00 m, PTFE PNP Normalt öppen (NO) 1–8 mm PTFE

BCS009J

BCS M12TTI1-PSM60G-ET02-E
Ø 12 x 63 mm Kabel, 2,00 m, PTFE PNP Normalt öppen (NO) 1–6 mm PTFE

BCS00PU

BCS M12BBI1-PSC40D-EP02
Ø 12 x 61 mm Kabel, 2,00 m, PUR PNP Normalt öppen (NO) 1–4 mm PBT

BCS00R0

BCS M12BBG1-PSC80H-EP02
Ø 12 x 61 mm Kabel, 2,00 m, PUR PNP Normalt öppen (NO) 1–8 mm PBT

BCS00R4

BCS M12B4I1-PSC40D-EP02
Ø 12 x 61 mm Kabel, 2,00 m, PUR PNP Normalt öppen (NO) 1–4 mm Rostfritt stål (1,4305)

BCS00AU

BCS M12TTG1-PSM40C-ET02
Ø 12 x 50 mm Kabel, 2,00 m, PUR PNP Normalt öppen (NO) 1–4 mm PTFE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630