Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Nastavení s více kamerami

Chytré funkce pro provoz více kamer

Naše inteligentní funkce pro nastavení více kamer podporují, usnadňují a zlepšují provoz více kamer. Můžete například využít maximální potenciál výkonu, zjednodušit nastavení a rozhodujícím způsobem snížit nároky na instalaci i náklady na hardware, software nebo vývoj.

Přehled inteligentních funkcí pro nastavení více kamer

Akční příkazy
Tyto příkazy lze odesílat prostřednictvím unicast nebo broadcast na zařízení ve stejné podsíti. Pomocí příkazů Action Commands lze prostřednictvím sítě Ethernet spustit synchronizaci jedné nebo více kamer, např. zvýšením nebo vynulováním čítačů nebo resetováním časovačů. Ačkoli v síti Ethernet může docházet ke zpoždění, v mnoha aplikacích je zanedbatelné. Příkazy Action Commands zjednodušují zapojení aplikace.

Šířková brzda
Tato funkce umožňuje optimální rozdělení dostupné šířky pásma mezi připojené kamery. Základem je definice limitu, který je k dispozici jednotlivým kamerám - výsledkem je spolehlivě fungující aplikace s více kamerami. Tím se mimo jiné eliminuje potřeba externích řadičů a celkově se zjednodušuje kabeláž.

Synchronizace kamer prostřednictvím PTP, časového razítka nebo PPS
Abyste zajistili spolehlivý chod vaší multikamerové aplikace, nabízejí naše kamery různé možnosti přímé synchronizace a ovládání několika kamer mezi sebou. Patří mezi ně.

  • Protokol PTP (Precision Time Protocol) IEEE1588 - standard pro synchronizaci zařízení v síti Ethernet a součást technologie GigE Vision 2.0 s mikrosekundovou přesností.

  • Časové razítko - kamery lze synchronizovat s jeho resetem také pomocí externího signálu; protože to standard GigE Vision nepředpokládá, vyvinuli jsme vlastní mechanismus.

  • Signál PPS (Pulse-per-second) - může být přiváděn do sítě prostřednictvím počítače s NTP, aby se eliminoval odklon více zařízení od sebe; pomocí tohoto signálu mohou zařízení určit, jak dlouhá je sekunda, a upravit vnitřní hodiny, pokud je rozdíl příliš velký

Pohodlná podpora aplikací s více kamerami eliminuje potřebu externích ovladačů a celkově zjednodušuje zapojení.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!

Související témata