Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Ovládání kamery

Chytré funkce pro ovládání fotoaparátu a externích zařízení

Ovládání externích zařízení z fotoaparátu nebo spuštění akce ve fotoaparátu zvenčí: S našimi rozsáhlými inteligentními funkcemi pro ovládání kamery je možné obojí. Například lze využít maximální výkonnostní potenciál, zjednodušit nastavení a rozhodujícím způsobem snížit nároky na instalaci i náklady na hardware, software nebo dokonce vývoj.

Přehled funkcí Smart Features pro ovládání kamer

Čítač / časovač / logická hradla
Tato hradla, často označovaná jako mikro-PLC nebo hardwarové řídicí jednotky reálného času, umožňují časově kritické řízení I/O a akvizice, a nahrazují tak řízení PLC.

S jejich pomocí lze např.

  • flexibilně generovat spouštěcí signály

  • synchronizovat několik kamer

  • rychle generovat obrazové sekvence s různým nastavením blesku a expozice

  • pořizovat tmavé a světlé snímky pro odečítání referenčních snímků

  • řídit expozice pro snímky s různými vlnovými délkami (R/G/IR)

  • eliminovat rušení pomocí digitálních filtračních obvodů (vstupů)

Čítače/časovače/logická hradla tak nahrazují řídicí jednotky blesku a další řídicí komponenty, umožňují pohodlné ovládání těchto řídicích jednotek/komponent prostřednictvím softwaru fotoaparátu a zjednodušují zapojení vaší aplikace.

Řízení událostí
Tato funkce umožňuje, aby byla hostitelská aplikace informována o tom, že došlo k interní události. Možnými spouštěči mohou být konec expozice snímače (Exposure End), vzestupné hrany na digitálních vstupech (Rising Edge) nebo konec snímku (Frame End). Řízení událostí tak optimalizuje procesy a zvyšuje rychlost.

Řízení objektivu
Motorizované objektivy lze ovládat velmi snadno: pomocí průvodce lze pomocí posuvníků nastavit zaostření, zoom a clonu i rychlost, s jakou se změny přenášejí na objektiv.

Sledování teploty
Aby bylo zajištěno bezpečné spuštění fotoaparátů při nejvyšších i nejnižších teplotách a bezchybný obraz po celou dobu teplotního cyklu, sledují senzory v našich fotoaparátech teplotu. Prostřednictvím programovatelného alarmu mohou například generovat signály pro spuštění externích chladicích opatření, pokud dojde k nejhoršímu.

Uživatelské údaje v kameře
Každá z našich kamer má volnou, nevolatilní paměť RAM, na kterou lze ukládat specifické údaje zákazníka, jako jsou sériová čísla, nebo také ukládat konfigurační údaje.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!

Související témata