Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Optimalizace obrazu

Chytré funkce pro optimalizaci kvality obrazu

Naše inteligentní funkce pro optimalizaci obrazu zahrnují širokou škálu funkcí, které mohou zlepšit kvalitu obrazu. Například lze využít maximální výkonnostní potenciál, zjednodušit nastavení a rozhodujícím způsobem snížit nároky na instalaci a náklady na hardware, software nebo dokonce vývoj.

Přehled chytrých funkcí optimalizace obrazu

Automatické funkce
Automatické funkce umožňují nechat fotoaparát automaticky nastavit expoziční čas (Expozice), zisk a vyvážení bílé barvy - pro optimální přizpůsobení fotoaparátu měnícím se světelným podmínkám.

Korekce vadných pixelů
Vzhledem k náhodným odchylkám procesu nelze zaručit, že se všechny pixely budou za stejných podmínek chovat stejně. Ačkoli na to výrobci snímačů nemají žádný vliv, hovoříme zde o vadách obrazu. Patří mezi ně vadné pixely, tmavý proud a různá citlivost pixelů. Pomocí metod korekce této funkce je možné tyto chyby obrazu snadno odstranit.

Dvouzónová expozice
Některé snímače mají funkci dvouzónové expozice. Pomocí této funkce - např. po události spuštění - lze exponovat dvě nepřekrývající se oblasti obrazu současně po různě dlouhou dobu, a tím je dokonale rozpoznat.

Korekční matice barev (CCM)
Pomocí matice barevných korekcí (CCM) se provádějí barevné korekce pro optimalizaci barev pomocí matic. K dispozici je matice s korekčními koeficienty specifickými pro snímač, matice s parametry pro sytost barev - účinná pro všechny obrazové formáty (RGB a YUV) - a také matice pro výběr barevného prostoru zobrazovacího zařízení. Tímto způsobem funkce umožňuje přirozenou, věrnou reprodukci barev nebo přizpůsobuje zobrazení podmínkám specifickým pro danou aplikaci (zobrazení).

Korekce plochého pole (FFC)
Funkce Flat Field Correction (FFC) koriguje každý jednotlivý pixel snímače a zajišťuje, aby každý pixel vykázal stejnou hodnotu například při snímání homogenního povrchu. Tímto způsobem lze kompenzovat nehomogenní osvětlení, vinětaci optiky nebo chyby snímače, jako je šum pevného obrazce nebo nerovnoměrnost fotografické odezvy. Tímto způsobem funkce předchází chybným nebo nepříznivým obrazovým charakteristikám a koriguje je.

Průměrování snímků
Pomocí funkce Frame Averaging lze zprůměrovat hodnoty šedé jednotlivých pixelů. V závislosti na snímači to lze provést pomocí adaptivní zpětné vazby obrazu, kdy se faktor zpětné vazby upravuje pixel po pixelu na základě změny hodnoty šedé, nebo klasickým průměrováním sečtením hodnot pixelů a jejich následným vydělením. Tímto způsobem lze snížit šum v obraze při plné bitové hloubce, kompenzovat pohyby a sčítat hodnoty nízké intenzity.

Vysoký dynamický rozsah (HDR)
Snímače, které mají režim HDR, mají také rozšířený dynamický rozsah: mohou zachytit snímky s vnějšími rozdíly jasů a zachytit extrémní kontrasty v obraze.

Vícezónové zesílení
Některé snímače nabízejí funkci vícezónového zisku, která umožňuje rozdělit obraz horizontálně na dvě oblasti a digitalizovat je s různým ziskem.

Gamma LUT v reálném čase
Real-Time Gamma LUT (vyhledávací tabulka) je volně zapisovatelná paměť RAM pro libovolné výstupní charakteristiky. Díky této funkci je možné optimálně využít dynamiku kamery, měnit obraz v Bayerově nebo RGB cestě podle toho, jak lidské oko vnímá světlo a barvy, nebo obecně přizpůsobit obraz individuálním podmínkám. Výsledkem je optimalizovaná reprodukce obrazu.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!

Související témata