Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Snímání obrazu

Chytré funkce pro optimalizaci snímání obrazu

Díky našim různým inteligentním funkcím pro snímání obrazu jej můžete rozhodujícím způsobem ovlivnit a optimalizovat. Můžete například využít maximální výkonnostní potenciál, zjednodušit nastavení a rozhodujícím způsobem snížit nároky na instalaci i náklady na hardware, software a vývoj.

Přehled inteligentních funkcí pro snímání obrazu

BlockScan
Jak již název napovídá, BlockScan snímá blok oblasti zájmu sestávající z několika řádků. Z uživatelsky zadaného počtu jednotlivých bloků AOI je pak vytvořen celkový obraz, který je přenášen. Díky této funkci nabízí tato funkce ve spojení s plošnými snímači Pregius Global Shutter od společnosti Sony možnost realizovat aplikace řádkového skenování - s využitím standardních rozhraní USB 3 a GigE Vision.

BlockScan zjednodušuje obsluhu aplikací pro řádkové snímání, např. při zaostřování, zvyšuje použitelnost kamer pro plošné snímání a snižuje náklady díky eliminaci potřeby frame grabberu a také díky nižší ceně ve srovnání s kamerami pro řádkové snímání se stejnou řádkovou rychlostí.

Údaje o částech
Chunk data jsou metainformace, jako jsou parametry kamery, časová razítka nebo čítače snímků v obraze, které jsou odesílány do hostitelské aplikace ve stejném datovém toku jako obraz. Lze je použít například k reprodukci nastavení kamery nebo k přiřazení snímků k různým zdrojům.

Vyrovnávací paměť snímků
Vyrovnávací paměť snímků je umožněna spoluprací mezi vnitřní obrazovou pamětí našich kamer a FPGA (Field Programmable Gate Array). Pomocí této funkce lze například zpětně nahlížet v čase v dopravě nebo na semaforech (režim před/po spuštění), překlenout úzká místa sběrnice, zaznamenávat obrazové sekvence a dočasně dosáhnout vyšších frekvencí (režim burst). Vyrovnávací paměť snímků tak zvyšuje bezpečnost dat a umožňuje vyšší rychlost pořizování, než jakou ve skutečnosti umožňuje šířka pásma sběrnice.

Multi-AOI
Protože několik oblastí obrazu je často stejně zajímavých, můžete je vybrat a zpřístupnit pomocí funkce Multi-AOI. To umožňuje dosáhnout vyšších snímkových frekvencí a snížit rychlost přenosu dat nebo potřebnou šířku pásma.

Předběžná spoušť
Tato možnost umožňuje výstup snímků pořízených před událostí, čímž se zvyšuje bezpečnost dat. To je realizováno prostřednictvím interakce mezi interní obrazovou pamětí našich kamer a FPGA (Field Programmable Gate Array).

Sekvenátor
Tato funkce umožňuje snadno definovat sekvence snímání, které obsahují specifickou sadu parametrů, jako je zesílení, binning, doba expozice atd. a které lze ovládat prostřednictvím spouštěcího vstupu a signálu. Tímto způsobem lze zachytit informace, kterých by nebylo možné dosáhnout jediným nastavením.

SmartFrameRecall
Funkce SmartFrameRecall vytváří malé náhledové snímky se sníženým rozlišením (miniatury), které se přenášejí do hostitelského počítače s ID. Současně se do obrazové paměti fotoaparátu uloží odpovídající snímek v plném rozlišení. V případě potřeby může aplikace rovněž odeslat požadavek, aby byl obraz v plném rozlišení přenášen ve stejném datovém toku jako náhledy. Tato funkce tak umožňuje plně využít velké snímače s vysokou snímkovou frekvencí a používat je maximální rychlostí, a to i prostřednictvím gigabitového Ethernetu. Mezi výhody funkce SmartFrameRecall patří menší množství dat a celkově odlehčený systém.

Sériové nahrávání
Obrazová paměť našich fotoaparátů dokáže zaznamenat sérii snímků a později je přehrát. K tomuto účelu jsou k dispozici režimy mvRecord a mvPlayback. Zatímco režim mvRecord zohledňuje nastavenou snímkovou frekvenci a nastavení spouště, v případě režimu mvPlayback jsou snímky výstupem při maximální přenosové rychlosti, přičemž nastavení šířky pásma může zajistit přiškrcení. Tímto způsobem tato funkce mimo jiné také zvyšuje bezpečnost dat.


Máte nějaké dotazy? Rádi vám pomůžeme!

Související témata