Optoelektronické senzory na míru BOH
Naše optoelektronické senzory jsou skutečnými specialisty na detekci objektů s širokou škálou využití. Náš mimořádně přesný a zároveň malý, a proto velmi flexibilně použitelný systém Micromote BOH lze přizpůsobit i těm nejindividuálnějším požadavkům:
Díky modulárnímu systému senzorů Micromote můžeme splnit vaše specifické požadavky v různých oblastech:
- Definování přesného světelného bodu
- přizpůsobení minimální velikosti
- individuální provedení pouzdra
- flexibilní přizpůsobení kabeláže
- konstrukce pro speciální podmínky prostředí, např. vysoké vakuum a zvýšené rozsahy teplot
- individuální zesilovače s vysokou vzorkovací frekvencí
- multiplexování mnoha (až 30) kanálů
V mnoha aplikacích se naše řešení na míru již osvědčila. Zde je několik příkladů:
Mapování destiček v náročných instalačních situacích
Pro mapování waferů nabízíme vysoce přesný senzor, který lze dokonale integrovat do koncového efektoru robota. Náš mapovací senzor, speciálně vyvinutý pro někdy extrémně tenké koncové efektory, má mimořádně kontrolovaný a zaostřený světelný bod s vynikající homogenitou. Díky tomu lze kdykoli mimořádně přesně detekovat okraje destiček, které jsou silné jen několik μm, a spolehlivě detekovat plné drážky, dvojité destičky nebo destičky v nakloněné poloze.
Mapovací senzor je založen na optoelektronické technologii Micromote, která kombinuje svou výjimečně malou optickou senzorovou hlavu s externí vyhodnocovací jednotkou (zesilovačem) a propojuje ji vysoce flexibilním kabelem. Mapovací senzor tak, stejně jako všechny senzory Micromote, dokonale přizpůsobíme i náročným mechanickým instalačním situacím.


Automatizované balení s modulárním systémem
Pro počítání tablet a jejich správné plnění do plechovek vám společnost Balluff nabízí světelně-pásmové senzory řady Micromote s výjimečnou přesností, flexibilitou a kompenzací znečištění.
Modulární systém, který se skládá z externí vyhodnocovací jednotky a senzorové hlavy s vysílačem a přijímačem, lze optimálně přizpůsobit vašim požadavkům a například individuálně nastavit vzdálenost a velikost kapkové mezery. Pokud jde o mechanickou integraci, máte díky vysokému stupni miniaturizace a možným specifikacím - např. velmi flexibilní kabel senzoru s vysokou pevností v ohybu proti únavě - velkou volnost při navrhování. Díky použití různých typů světla a vlnových délek lze systém přizpůsobit široké škále aplikací.