Produkty RFID na míru BIS
Společnost Balluff představuje více než 30 let zkušeností s RFID, v nichž vývoj a praxe šly vždy ruku v ruce. Na základě tohoto know-how můžeme nabídnout i řešení na míru:
- přizpůsobení požadavkům na velikost se speciální geometrií pouzdra a materiálem pouzdra
- Úpravy krytů a individuální možnosti montáže
- přizpůsobení materiálu skříně pro speciální podmínky prostředí
- flexibilní přizpůsobení kabeláže a konektorů
Typickými příklady jsou úpravy datových nosičů nebo čtecích/zapisovacích hlav:

(1) Datové nosiče:V případě potřeby můžeme realizovat speciální geometrii skříně s individuálně umístěnými otvory pro šrouby pro montáž datového nosiče. Materiál krytu lze také přizpůsobit vašim požadavkům a vyrobit jej například z PEEK pro použití s agresivními kapalinami.
(2) Čtecí/zapisovací hlavy:Nezřídka se stává, že se původně specifické zákaznické řešení osvědčí i pro další aplikace. Například naše čtecí/zapisovací hlava BIS00PA: Původně byla navržena pro omezený prostor v kovozpracujícím provozu, ale od té doby se stala "kvazistandardem" pro podobné speciální instalační situace.
V případě potřeby můžeme navrhnout také čtecí/zapisovací hlavy s pouzdrem z nerezové oceli a PEEK pro vysoké hygienické požadavky. Jako další možnosti lze integrovat bezpečnostní funkce pomocí ochrany heslem pro nosič dat, čtecí/zapisovací hlavu a vyhodnocovací jednotku.
(3) Hybridní čtecí hlava:Dalším příkladem toho, jak do vývoje výrobku začleňujeme specifické požadavky zákazníka, je hybridní čtecí hlava, která podporuje dvě frekvence RFID: V tomto případě byly do jednoho pouzdra integrovány dvě cívky, aby zákazník mohl flexibilně používat dva různé standardy RFID. Signály z cívek jsou vedeny do vyhodnocovací jednotky přes dva samostatné konektory.