Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Magneticky kódované snímače na míru BML

Vysoce přesné, robustní a rychlé: naše magneticky kódované senzory byly vyvinuty pro přesné polohování a detekci rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Díky různým možnostem nad rámec standardu vám poskytneme nejlepší řešení pro vaši konkrétní úlohu:

  • přizpůsobení minimální velikosti
  • individuální provedení pouzdra
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže
  • individuální přizpůsobení rozhraní
  • magneticky kódované systémy snímačů posunu na míru

Příklady řešení na míru s magneticky kódovanými snímači:

Dokonalé přizpůsobení magnetických cílů jednočipovým řešením

Nabízíme rozsáhlé portfolio terčů zejména pro domácí čipy iC-MU, iC-MU150 a iC-MU200 pro absolutní měření úhlů. Extrémně ploché magnetické terče lze s vysokou přesností upevnit na hřídel a nabízejí nejlepší možnou přesnost systému ve své třídě napříč všemi konkurenty.

Vybírat můžete ze standardních terčů o minimálním vnějším průměru 17 mm až maximálním 85 mm. Na vyžádání vám rádi provedeme mechanické úpravy na speciální geometrie v odpovídajícím množství.

Individuální řešení pro vysoce dynamické aplikace

Magneticky kódované snímače polohy od společnosti Balluff se používají pro přesné polohování vysoce dynamických aplikací, např. robotů v automatických farmaceutických strojích. Téměř neomezené zrychlení a extrémně vysoké rychlosti pohybu jsou možné bez ztráty přesnosti.

Velký výběr variant snímačů a kódování umožňuje optimalizaci pro konkrétní podmínky. Díky přesnosti systému až +-5 μm a rozlišení až 0,5 μm, stejně jako díky možnému přizpůsobení stísněným instalačním podmínkám, můžete malé, robustní měřicí systémy integrovat do nejrůznějších aplikací.