Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Kapacitní senzory na míru BCS

Kapacitní senzory od společnosti Balluff detekují objekty a hladiny mimořádně přesně a spolehlivě.

Oblasti použití a oblasti využití jsou všestranné, protože senzory jsou vhodné pro nejrůznější objekty a média. A navíc: Díky našemu know-how je lze také upravit pro individuální aplikace:

  • Přizpůsobení požadavkům na velikost
  • přizpůsobení pouzdra a individuální možnosti montáže
  • flexibilní přizpůsobení kabeláže a konektorů
  • přizpůsobení materiálu krytu speciálním podmínkám prostředí
  • speciální varianty snímačů pro vysoké tlaky a teploty
  • individuální přednastavení spínacího bodu

Příklady osvědčených řešení senzorů na míru:

Modifikované kabely/pouzdra pro aplikace v drsných prostředích

Při výrobě polovodičů se používá celá řada agresivních kyselin. V odpovídajících plnicích a distribučních systémech musí být snímače pro detekci hladiny vůči nim odolné a odolné proti znečištění. Nabízíme vám vhodné úpravy materiálu pouzdra a vysokou citlivost pro spolehlivou detekci takových médií.

Například kromě pouzdra z POM dodáváme také verzi s PTFE pláštěm pro související kabel. Kromě toho je naše technologie Smart Level ideální pro detekci elektricky vodivých kapalin přes plastové stěny nádrží. Montážní otvory i přednastavení spínacího bodu lze rovněž realizovat podle vaší aplikace nebo specifikace.

Vývoj na míru pro automobilový průmysl

Koncepci našeho vysokotlakého a vysokoteplotního senzoru (zkráceně HPHT senzor) jsme vyvinuli speciálně pro různé dodavatele automobilového průmyslu. V lehkých konstrukcích karoserií pro elektromobily se lisované díly vytvářejí z uhlíkových vláken pomocí lité pryskyřice.

Během procesu vstřikování je třeba kontrolovat, zda je forma zcela zaplněna, aby byl vyroben dokonalý výlisek. Za tímto účelem musel snímač HPHT odolávat teplotám až 180 °C a vysokému tlaku. Aby teplo neovlivnilo nebo nezničilo elektroniku, byl zde do konektoru umístěn speciální koaxiální kabel s integrovanou elektronikou.