Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přesné nastavení polohy hydraulických válců při kalandrování

Indukční snímače polohy pro přesné řízení a spolehlivé monitorování polohy válce

U kalandrovacích strojů, které se používají při výrobě baterií pro rovnoměrné zhutnění a kontrolu tloušťky anodového a katodového materiálu, je přesná kontrola polohy válců nezbytná pro konzistentní kvalitu výrobku. Pomocí našich indukčních snímačů polohy BIP lze přesně a bezkontaktně zjistit polohu hydraulických válců, které pohybují válci. Tyto snímače poskytují nepřetržitou zpětnou vazbu řídicímu systému stroje, takže odchylky lze okamžitě korigovat. Vysoká opakovaná přesnost a neopotřebení zajišťují dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu. Díky kompaktní konstrukci je lze snadno instalovat i ve stísněných prostorách stroje.

Speciální vlastnosti

  • Čtyři různé řady pro flexibilní možnosti použití i ve stísněných prostorech
  • Individuálně nastavitelný měřicí rozsah pro optimální přizpůsobení dané aplikaci
  • Bez opotřebení díky bezkontaktní detekci bez mechanického seřizování
  • Vysoká přesnost opakování a přesné polohování pro trvale vysokou kvalitu procesu
  • Analogová a digitální rozhraní, varianta IO-Link pro jednoduchou integraci a zpracování dat
  • Široká škála aplikací, např. detekce polohy válce, hloubky děrování, polohy chapadla nebo ventilu.

Doporučené produkty pro přesné nastavení polohy hydraulických válců

BIP001L

Indukční snímač polohy s vysokou odolností proti EMC

BIP0004

Indukční snímač polohy, přenos signálu přes IO-Link

BIP001U

Indukční snímač polohy se snadnou manipulací

BIP001L

Indukční snímač polohy s vysokou odolností proti EMC

Rozměr
30 × 18 × 40,5 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±50 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C, Posun teploty platí v rozsahu −10 až 70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu
BIP0004

Indukční snímač polohy, přenos signálu přes IO-Link

Rozměr
70 × 30 × 16 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–40 mm
Rozhraní
IO-Link 1.0
Přesnost opakování podle BWN
±100 µm
Odchylka linearity max.
±500 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu
BIP001U

Indukční snímač polohy se snadnou manipulací

Rozměr
35 × 35 × 31 mm
Tvar
pravoúhlá konstrukce
Připojení
Kabel, 2,00 m, PUR
Kabel, stínění
ano
Materiál pouzdra
PA
Rozsah měření
0–17 mm
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Výstupní charakteristika
nastavitelný
Přesnost opakování podle BWN
±50 µm
Odchylka linearity max.
±250 µm
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cURus
WEEE
Princip funkce
Indukční měřicí systém pro snímání polohy
Více informací o produktu

Rychlé indukční snímače polohy

BIR0007

Přenos signálu: rozhraní SSI

BIR0004

Přenos signálu: IO-Link

BIR0006

Analogové výstupní signály (vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení)

BIR0005

Analogové výstupní signály (snadná obsluha)

BIR0007

Přenos signálu: rozhraní SSI

Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
SSI: V1.1
IO-Link
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0004

Přenos signálu: IO-Link

Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
IO-Link: V1.1
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0006

Analogové výstupní signály (vysoká odolnost proti elektromagnetickému rušení)

Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
Analogový proud: V1.1
IO-Link
Analogový proud: 4–20 mA
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu
BIR0005

Analogové výstupní signály (snadná obsluha)

Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Aluminium and PBT-GF30, eloxovaný
Měřená délka
300 mm
Rozhraní
Analogové napětí: V1.1
IO-Link
Analogové napětí: 0–10 V
lineárně rostoucí/klesající
Výstupní charakteristika
lineárně rostoucí/klesající
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cULus
UKCA
WEEE
Princip funkce
Inductive Rapid Positioning System
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti kalandrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat