Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Efektivní kontrola a monitorování během kalandrování

IO-Link master umožňuje maximální produktivitu kalandrovacích strojů

Při kalandrování se materiály, jako jsou elektrodové fólie, lisují přes válečky, aby se dosáhlo rovnoměrné tloušťky a struktury povrchu, což je zásadní krok při výrobě baterií, který významně ovlivňuje výkon a životnost bateriových článků. Přesná kontrola parametrů, jako je mezera mezi válci, teplota a kontaktní tlak, pomocí senzorů je zásadní pro zajištění stálé kvality výrobků. Efektivitu procesů lze výrazně zvýšit pomocí nadřazeného systému IO-Link na kalandrovacím stroji. IO-Link master umožňuje připojení až 8 IO-Link senzorů a akčních členů na jeden port a zajišťuje tak komplexní záznam všech relevantních procesních dat v reálném čase. Integrované diagnostické funkce umožňují nepřetržitě sledovat stavové údaje, což podporuje prediktivní údržbu a minimalizuje neplánované prostoje.

Speciální funkce

  • Připojení až 8 snímačů a akčních členů IO-Link na port pro kompletní sledování a řízení parametrů stroje.
  • Flexibilní parametrizace a přizpůsobení různým výrobním podmínkám prostřednictvím IO-Link master.
  • Jednoduchá instalace a menší nároky na kabeláž díky použití standardizovaných připojení IO-Link.
  • Podpora protokolů IIoT, jako je MQTT, pro bezproblémovou integraci do systémů vyšší úrovně
  • Integrované diagnostické funkce pro detekci anomálií a optimalizaci intervalů údržby

Doporučené produkty IO-Link pro optimalizaci kalandrovacích procesů

BNI007Z

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

BNI00KA

Síťové moduly pro Profinet s pouzdrem PPS

BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

BNI007Z

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
PA, průhledný
Rozměr
50 × 30,8 × 115 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3.5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Spínací proud
16× 2 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 32,4 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
6.2 ms
Procesní data IN
8 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00KA

Síťové moduly pro Profinet s pouzdrem PPS

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
Pružinová svorka, 4-pólový
Digitální vstupy
16× NPN
Digitální výstupy
16× NPN
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
2 A
Spínací proud
16× 500 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
PA 6.6
Rozměr
77.5 x 50.9 x 86.8 mm
Teplota prostředí
-20...50 °C
Krytí
IP 20
Přenosový výkon
COM3 (230,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
0.6 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Více informací o produktu
BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

Rozhraní
EtherCAT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti kalandrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat