Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zjednodušení kabeláže a snížení nákladů při výrobě baterií

IO-Link master, I/O moduly BNI a napájecí zdroj BAE pro efektivní decentralizovanou řídicí architekturu

Decentralizované systémy I/O nastavují nové standardy v průmyslové automatizaci. Síťové bloky namontované na stroji mimo rozváděč výrazně omezují konvenční individuální zapojení pomocí předem sestavených kabelů s konektory. Tyto síťové bloky poskytují nejen komplexní stavové a diagnostické informace, které urychlují plánování, projektování a uvádění do provozu, ale také umožňují flexibilní a škálovatelnou architekturu řízení díky použití IO-Link masterů a I/O modulů. Integrace IO-Link nejen zlepšuje diagnostické možnosti, ale také snižuje nároky na kabeláž a zjednodušuje údržbu.

Speciální funkce

  • Snížení nároků na kabeláž díky decentralizovaným IO-Link masterům a I/O modulům BNI.
  • Komplexní diagnostické funkce pro zvýšení provozní spolehlivosti
  • Nákladově efektivní instalace díky modulárním komponentám a standardním kabelům
  • Decentralizované napájení pomocí zdroje BAE Heartbeat® Power Supply a rozhraní IO-Link pro centrální monitorování.
  • Podpora protokolů IIoT, jako je MQTT a REST API, pro integraci s ohledem na budoucnost.

Doporučené napájecí jednotky pro optimální napájení

BAE00ER

Napájecí jednotky Heartbeat®

BAE012N

Polní napájecí jednotky s rozhraním IO-Link

BAE00ER

Napájecí jednotky Heartbeat®

Rozměr
85,4 × 57 × 139 mm
Provedení
IP 67
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka
Vstupní napětí
100–240 V AC, jednofázový
Výstupní jmenovité napětí DC
24 V
Výstupní jmenovitý proud
3.8 A
Výstupní výkon max.
91.2 W
Výstupní proud max.
6 A pro max. 4 s
Krytí
IP 67, s konektorem
Schválení/konformita
CE
cURus
WEEE
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu
BAE012N

Polní napájecí jednotky s rozhraním IO-Link

Výstupní výkon max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Výstupní jmenovitý proud
15 A
Vstupní napětí
85...264 V AC
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 3-pólový, S-coded-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x2-Zásuvka, 5-pólový, L-coded-kódovaný
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67/ IP 65
Rozměr
181 x 59 x 183 mm
Upevnění
Přírubová montáž
Materiál pouzdra
Hliník
PET
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti kalandrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry