Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Řízené nastavení polohy válce během kalandrování

Digitální ukazatel polohy BDG pro rychlou a spolehlivou změnu formátu

Digitální ukazatel polohy BDG s intuitivním uživatelským rozhraním vám pomůže s poloautomatickou změnou formátu. Umožňuje rychlé a přesné nastavení polohy válce, takže stroje lze efektivně přizpůsobit různým velikostem šarží. Kontrolka chodu vás navádí při otáčení kolečka a jasně ukazuje cílovou hodnotu. Kromě toho systém nabízí inteligentní funkce, jako je sledování vnitřní teploty a relativní vlhkosti, které zajišťují dodatečnou bezpečnost a spolehlivost při provozu.

Speciální funkce

  • Pokročilá funkce IO-Link pro snadnou instalaci a zpracování dat.
  • Integrované monitorování stavu, včetně monitorování vnitřní teploty a vlhkosti.
  • Robustní pouzdro s krytím IP69K a certifikací ECOLAB, ideální pro náročné průmyslové prostředí.

Doporučené produkty pro efektivní nastavení formátu

BNI0088

Vizualizace stavu systému

BDG0292

Digitální ukazatel polohy s displejem

BIS00LH

Čtecí/zapisovací hlavy RFID pro identifikaci výměnných dílů

BNI00E0

Vizualizace jednotlivých bodů výměny

BNI0088

Vizualizace stavu systému

Princip funkce
Kontrolka
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
3
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim Flexi
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Rozšířená procesní data
Rozměr
60 × 60 × 213 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinkový tlakový odlitek
Upevnění
Šrouby M18
Teplota prostředí
-5...50 °C
Krytí
IP 65
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
7.2 ms
Procesní data IN
1 bajt
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu
BDG0292

Digitální ukazatel polohy s displejem

Indikace
Digitální displej
Typ hřídele
Dutý hřídel
Průměr hřídele
20 mm
Rozlišení rotační
14 000 I/U
Přesnost opakování
± 1 přírůstek
Odchylka linearity max.
±1°
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Otáčky max.
600 1/min
Rozhraní
IO-Link 1.1
Materiál pouzdra
PA 12
Krytí
IP 69K, IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Více informací o produktu
BIS00LH

Čtecí/zapisovací hlavy RFID pro identifikaci výměnných dílů

Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 30 × 83 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, Matice, mosaz poniklovaná, poniklovaný
Teplota prostředí
-20...80 °C
Krytí
IP 67
Rozhraní
IO-Link 1.1
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Více informací o produktu
BNI00E0

Vizualizace jednotlivých bodů výměny

Princip funkce
Kontrolka s optickým snímačem
Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Segmenty, počet max.
6
Předdefinované barvy
žlutá
bílá
zelená
modrá
červená
oranžová
lze konfigur.
Indikace funkce
Režim světelného pásku
Režim Level
Segmentový režim
Režim barevného okruhu
Možnost nastavení
Indikace funkce
Dodatečná funkce
Daisy Chain (2× zařízení na jeden port IO-Link)
Dosah
100 mm nastavitelné
Rozměr
61,8 × 62,4 × 57,5 mm
Materiál pouzdra
PC, průhledný PPS
Upevnění
Šrouby M22
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
8.4 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
8 bajtů
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti kalandrování

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat