Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Rychlá výměna snímače a rychlé uvedení do provozu

Senzory IO-Link

Rychlá výměna snímače a rychlé uvedení do provozu

IO-Link umožňuje rychlou a bezchybnou výměnu senzorů a rychlé uvedení do provozu. Protože parametry vyměněného snímače IO-Link jsou automaticky zapsány do nového snímače nadřazeným systémem IO-Link nebo řídicí jednotkou, můžete výrazně zkrátit prostoje. Kromě toho lze procesy uvedení do provozu, změny formátu nebo receptury obsluhovat centrálně prostřednictvím funkčních bloků řídicí jednotky. To šetří čas a minimalizuje náchylnost k chybám. Další výhoda pro vás: Zařízení IO-Link nelze zaměnit, protože je lze automaticky identifikovat prostřednictvím IO-Link.

Speciální funkce

  • Rychlá, snadná a cenově výhodná instalace pomocí tří- nebo čtyřžilových kabelů v souladu s průmyslovými normami.
  • Sběr procesních, událostních a servisních dat
  • Master nebo řídicí jednotka mohou ukládat parametry pro použití s náhradními zařízeními
  • Funkce sledování stavu vybraných snímačů

Doporučené produkty pro rychlou výměnu senzorů

BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

BNI007Z

Rozbočovače snímačů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

BNI00K4

Síťové moduly pro Profinet s pouzdrem PPS

BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

BNI0046

Rozbočovače senzorů/aktorů IO-Link

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Sledování jednotlivých kanálů
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Spínací proud
16× 2 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 32,4 × 181,5 mm
Teplota prostředí
-5...55 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
6.2 ms
Procesní data IN
8 bajtů
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI007Z

Rozbočovače snímačů/aktorů IO-Link s pouzdrem PA

Rozhraní
IO-Link 1.1
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Rozšiřující port
ano
Součtový proud US, snímač
4 A
Spínací proud
16× 350 mA
Součtový proud UA, aktuátor
4 A
Materiál pouzdra
PA, průhledný
Rozměr
50 × 30,8 × 115 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní datový cyklus min.
3.5 ms
Procesní data IN
2 bajty
Procesní data OUT
2 bajty
Více informací o produktu
BNI00K4

Síťové moduly pro Profinet s pouzdrem PPS

Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Plast
Rozměr
68 × 42,9 × 226 mm
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1.3
Safety Hub Support
ano
Více informací o produktu
BNI00EN

Síťové moduly pro Profinet

Rozhraní
Profinet
Interface IIoT
REST API
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
4 A
Rychlé spuštění (FSU)
ano
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
M12x1-Konektor, 5-pólový, L-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení OUT)
M12x1-Zásuvka, 5-pólový, L-kódovaný
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
16 A
Součtový proud UA, aktuátor
16 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 31,7 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Safety Hub Support
ano
Více informací o produktu
BNI00HA

Síťové moduly pro EtherCAT

Rozhraní
EtherCAT
Přídavná rozhraní
8× IO-Link
Třída portu
Typ A
Výstupní proud max.
2 A
Indikace
ne
Provozní napětí Ub
18–30,2 V DC
Připojení (COM1)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení (COM2)
M12x1-Zásuvka, 4-pólový, D-kódovaný
Přípojka (zdroj napájení IN)
7/8"-Konektor, 5-pólový
Přípojka (zdroj napájení OUT)
7/8"-Zásuvka, 5-pólový
Připojení, pozice
8× zásuvka M12 × 1, 5pólová, A kódovaná
Digitální vstupy
16× PNP, typ 3
Digitální výstupy
16× PNP
Vstupy/výstupy konfigurovatelné
ano
Součtový proud US, snímač
9.0 A
Součtový proud UA, aktuátor
9.0 A
Materiál pouzdra
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Rozměr
68 × 37,9 × 224 mm
Teplota prostředí
-5...70 °C
Krytí
IP 67
Verze IO-Link
1.1
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti robotiky

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics