Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Flexibilní sledování procesů v minimálním prostoru

Senzor sledování stavu BCM

Flexibilní sledování procesů v těch nejtěsnějších prostorech

Neplánované odstávky a přerušení výrobního procesu jsou nepříjemné a nákladné. S naším multifunkčním senzorem pro sledování stavu podporujeme efektivní a bezproblémový provoz vašeho systému a zvyšujeme celkovou efektivitu zařízení (OEE). Snímač vám poskytuje údaje o stavu, které můžete využít k automatizaci kontrol. Zaznamenává různé fyzikální veličiny, jako jsou vibrace, teplota, vlhkost a okolní tlak, zpracovává je a přenáší data do nadřazeného systému prostřednictvím rozhraní IO-Link. Dokáže také rozpoznat svůj vlastní stav a sdělit jej uživatelům.

Speciální funkce

  • Různé měřené veličiny v jednom zařízení
  • Integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předzpracováním dat
  • Konfigurovatelné události a zobrazení stavu
  • Rychlé připojení a snadná integrace prostřednictvím IO-Link
  • Kompaktní a robustní konstrukce

Doporučené produkty pro inteligentní monitorování stavu v robotických procesech

BCM0003

Senzory pro monitorování stavu s dodatečnou analýzou vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu

BAV002N

Senzory a software pro monitorování stavu strojů a systémů

BCM0002

Senzory pro monitorování stavu s dodatečným monitorováním relativní vlhkosti a okolního tlaku

BCM0001

Senzory pro monitorování stavu s analýzou vibrací a sledováním kontaktní teploty

BCM0003

Senzory pro monitorování stavu s dodatečnou analýzou vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu

Funkce
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-40…+80 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1.3
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Více informací o produktu
BAV002N

Senzory a software pro monitorování stavu strojů a systémů

Databáze
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Operační paměť
2 GB RAM
Připojení, pozice
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozměr
101 × 126 × 50 mm
Více informací o produktu
BCM0002

Senzory pro monitorování stavu s dodatečným monitorováním relativní vlhkosti a okolního tlaku

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Okolní tlak
Vibrace, frekvenční rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-25…+70 °C
Relativní vlhkost vzduchu, rozsah měření
5...95 %RH
Okolní tlak, rozsah měření
300…1100 hPa
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu
BCM0001

Senzory pro monitorování stavu s analýzou vibrací a sledováním kontaktní teploty

Funkce
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Vibrace, frekvenční rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrace, počet os měření
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktní teplota, rozsah měření
-25…+70 °C
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Teplota prostředí
-25...70 °C
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti robotiky

Objevte další témata

Související témata

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat