Optická identifikace polotovarů
IdentSensors BVS
Náš IdentSensor, který lze snadno ovládat prostřednictvím standardního prohlížeče, je ideální pro identifikaci dílů dodávaných pro různé modely vozidel na montážních linkách. Přesně kontroluje všechny běžné 1D a 2D kódy, např. na náraznících nebo hřídelích, a zajišťuje montáž správných polotovarů.
Speciální funkce
- Přesné a spolehlivé čtení čárových kódů, 2D kódů a DMC kódů.
- Rozhraní IO-Link
- Další datová rozhraní IIoT: MQTT a REST API
- Součást systému SAMS (Smart Automation and Monitoring System)
Doporučené produkty pro spolehlivou detekci kódů
BVS0060
Stacionární senzory pro identifikaci s rozhraním IO-Link
- Aplikace
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - Čárové kódy
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D kódy
-
Kód Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec Code
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
Kód GS1 QR
Kód Micro QR
PDF 417
Kód QR - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Obrazové rozlišení
- 1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
- Ohnisková vzdálenost
- 9.6 mm
- Dosah min.
- 50 mm
- Zorné pole
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
-
LED white
LED red - Rozhraní
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Rozměr
- 56 x 56 x 59 mm
- Krytí
- IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS01A0
Stacionární senzory Ident
- Aplikace
- Code Identification
- Čárové kódy
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D kódy
-
Kód Aztec
Kód China Sensible
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Kód Micro QR
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
Kód QR - Obrazové rozlišení
- 0.4 MP (752 x 480 pixelů)
- Snímací vzdálenost
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - Dosah min.
- 50 mm
- Světelný vysílač, osvětlení
- LED red
- Rozhraní
- USB
- Rozměr
- 41.1 x 24 x 33 mm
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
BAE000F
Osvětlení pozadí
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
- Provedení
- Osvětlení pozadí
- Rozměr
- 80 × 9,5 × 105 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Příkon max.
- 250 mA
- Druh provozu
- Normal (nepřetržitý provoz)
- Digitální vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Hliník eloxovaný černý
Sklo
PMMA - Stínítko
- 50 x 50 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Délka vlny
- 617 nm
- Intenzita osvětlení (0,1 m)
- 1250 lux
- Vyzařovací úhel
- 42 ° x 42 °
- Teplota prostředí
- -10...55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE - Krytí
- IP 54
BAE000J
Kruhová světla
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,3 m
- Provedení
- Kruhové osvětlení
- Rozměr
- Ø 116 × 20,5 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Příkon max.
- 830 mA, 1370 mA (režim Boost)
- Druh provozu
-
Normal (nepřetržitý provoz)
Boost (nepřetržitý provoz s chlazením) - Digitální vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Hliník eloxovaný černý
Sklo - Stínítko
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Délka vlny
- 617 nm
- Intenzita osvětlení (0,1 m)
- 19 000 lux 32 500 lux (režim boost)
- Vyzařovací úhel
- 30 °
- Teplota prostředí
- -10...55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE - Krytí
- IP 54
BAE00NY
Liniové osvětlení
- Připojení
- Konektory, M5 × 0,5-Konektor, 4-pólový, 0.3 m
- Provedení
- Liniové osvětlení
- Rozměr
- 13 × 18 × 200 mm
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Příkon max.
- 290 mA, 710 mA (režim Boost)
- Druh provozu
-
Normal (nepřetržitý provoz)
Boost (nepřetržitý provoz s chlazením) - Digitální vstupy
- Trigger
- Materiál
-
Hliník eloxovaný černý
Sklo - Stínítko
- 195 x 10 mm
- Druh světla
- LED červené světlo
- Délka vlny
- 617 nm
- Intenzita osvětlení (0,1 m)
- 7 150 lux 15 100 lux (režim boost)
- Vyzařovací úhel
- 115 ° x 35 °
- Teplota prostředí
- -10...55 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE - Krytí
- IP 54
Další příklady použití v oblasti robotiky
Objevte další témata
Související témata
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics