Sledování teploty a tlaku v potrubních systémech
Snímače tlaku BSP a snímače teploty BFT
Při kontinuální výrobě elektrodových suspenzí pro výrobu lithium-iontových baterií ve velkém měřítku se suspenze čerpá do nádrží a připravuje se k potahování. Pro udržení správné teploty a tlaku v potrubních systémech a nádržích je nutné nepřetržité monitorování. Naše snímače tlaku s displejem nebo bez displeje a naše snímače teploty ve smáčeném prostředí se osvědčily jako spolehlivá řešení právě pro tento účel.
Speciální vlastnosti
- K dispozici je verze s otočným, snadno čitelným displejem.
- Verze bez displeje: kompaktní provedení a vysoká odolnost proti vibracím.
- Rozhraní: IO-Link, analogové signály a spínací body
- Robustní konektor M12 pro snadnou integraci
- Schválení UL a CE
Doporučené produkty pro monitorování tlaku a teploty v potrubních systémech a nádržích
Kontaktní snímač teploty
- Rozsah měření
- −30 až 150 °C
- Měřicí prvek
- Pt1000
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Montážní délka od dosedací plochy
- 25 mm
- Procesní přípojka
- G 1/4" vnější
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4571)
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4571)
- Pevnost v tlaku max.
- 270 bar
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, IP 69, IP 69K
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Kontaktní snímač teploty s otočným displejem pro flexibilní instalaci a snadné použití
- Rozsah měření
- -20 až 80 °C
- Měřicí prvek
- Pt1000
- Provozní napětí Ub
- 15–35 V DC
- Analogový výstup
- Analogový proud 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Montážní délka od dosedací plochy
- 25 mm
- Procesní přípojka
- G 1/2" vnější
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4571)
- Materiál těsnicího kroužku
- FKM
- Materiál pouzdra
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Ušlechtilá ocel (1.4301) - Pevnost v tlaku max.
- 150 bar
- Teplota prostředí
- -20...80 °C
- Krytí
- IP 65, IP 67
- Schválení/konformita
-
CE
cULus
WEEE
Snímače tlaku s displejem
- Rozsah měření
- 0–250 bar
- Přesnost
- ±0,5 % FSO BFSL
- Přetěžovací tlak
- 400 bar
- Trhací tlak
- 750 bar
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V
- Spínací výstup
- 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Procesní přípojka
- G 1/4" (DIN 3852)
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4301)
- Materiál těsnicího kroužku
- FKM
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4301)
PE, Polyethylen s vysokou hustotou - Teplota média
- -40...125 °C
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, našroubovaný stav
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Snímače tlaku s displejem pro zapuštěnou montáž pro aplikace v oblasti hygieny
- Special characteristics
- Washdown
- Rozsah měření
- 0 až 5 bar
- Přesnost
- ±0,5 % FSO BFSL
- Přetěžovací tlak
- 40 bar
- Trhací tlak
- 50 bar
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V
- Spínací výstup
- 2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Procesní přípojka
- G 1/2" (DIN 3852) lícující na přední straně
- Materiál procesní přípojky
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Materiál těsnicího kroužku
- FKM
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4301)
PE, Polyethylen s vysokou hustotou - Teplota média
- -40...125 °C
- Teplota prostředí
- -40...85 °C
- Krytí
- IP 67, IP 69K, našroubovaný stav
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Další příklady použití v oblasti míchání kejdy
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry