Sledování stavu směšovače
Senzory pro monitorování stavu BCM
Senzory pro sledování stavu od společnosti Balluff vám poskytují údaje o stavu míchačky nebo jiného systému výroby baterií, takže jste včas informováni o případných problémech. Fyzikální veličiny, jako jsou vibrace nebo teplota, jsou zaznamenávány přímo na motoru a předávány do nadřazeného systému prostřednictvím IO-Link. Při dosažení individuálně definovaných mezních hodnot se spustí alarm. Senzory také monitorují svůj vlastní stav. To vše vám pomůže vyhnout se neplánovaným, nákladným odstávkám a ručním kontrolám.
Speciální funkce
- Vhodné do stísněných prostor díky kompaktnímu provedení
- Pohodlná parametrizace prostřednictvím IO-Link
- Více měřených veličin v jednom zařízení: vibrace, teplota, vlhkost, okolní tlak.
- Integrovaná vyhodnocovací elektronika s konfigurovatelným předběžným zpracováním dat
- Flexibilní návrh procesních dat
Doporučené produkty pro inteligentní monitorování stavu míchaček a výrobních systémů baterií
Analýza vibrací v časovém a frekvenčním rozsahu
- Funkce
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontaktní teplota - Vibrace, frekvenční rozsah
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibrace, počet os měření
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktní teplota, rozsah měření
- -40…+80 °C
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Rozhraní
- IO-Link 1.1.3
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 1,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Teplota prostředí
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Senzory a software pro monitorování stavu strojů a systémů
- Databáze
- 8 GB EMMC
- Procesor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Operační paměť
- 2 GB RAM
- Připojení, pozice
-
2× LAN: zásuvka RJ45, 8pólová
4× IO-Link: zásuvka M8 × 1, 4pólová, A kódovaná
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Rozměr
- 101 × 126 × 50 mm
Monitorování relativní vlhkosti a okolního tlaku
- Funkce
-
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost vzduchu
Okolní tlak - Vibrace, frekvenční rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrace, počet os měření
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktní teplota, rozsah měření
- -25…+70 °C
- Relativní vlhkost vzduchu, rozsah měření
- 5...95 %RH
- Okolní tlak, rozsah měření
- 300…1100 hPa
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404), Membrána: ePTFE s nylonovým vláknem
- Krytí
- IP 67
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
Analýza vibrací, monitorování kontaktní teploty
- Funkce
-
Vibration analysis in time domain
Kontaktní teplota - Vibrace, frekvenční rozsah
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibrace, počet os měření
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Kontaktní teplota, rozsah měření
- -25…+70 °C
- Jmenovité provozní napětí Ue DC
- 24 V
- Rozhraní
- IO-Link 1.1
- Připojení
- Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 3pólový, 1,5 m, PUR
- Materiál pouzdra
- Ušlechtilá ocel (1.4404)
- Krytí
- IP 67, IP 68, IP 69K
- Teplota prostředí
- -25...70 °C
Další příklady použití v oblasti míchání kalů
Objevte další témata
Downloads
-
Industry brochure battery industry