Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Spolehlivé zjišťování úrovně naplnění při výrobě baterií

Kapacitní senzory BCS

Aby bylo zajištěno, že skladovací nádrže a zásobníky surovin a elektrolytů jsou naplněny požadovaným množstvím, nabízí společnost Balluff širokou škálu snímačů pro bodovou detekci hladiny. Kapacitní senzory BCS spolehlivě detekují hladinu přes nekovové nádoby a nevyžadují nastavení pro vodivá média a tloušťky stěn nádob až do 10 mm. Rozhraní IO-Link nabízí rozšířené možnosti použití a nastavení. Snímač se snadno instaluje pomocí standardního třížilového kabelu. Sledování procesu, konfigurace a analýza chyb snímačů IO-Link probíhá v řídicím systému. Tím se časově optimalizují procesy stroje a výrazně se zefektivňuje provoz.

Speciální funkce

  • Detekce hladiny náplně přes stěny nekovových kontejnerů o tloušťce až 10 mm.
  • Per vysoce vodivá média, jako jsou kyseliny a zásady.
  • Kompenzace pěny a zbytků díky technologii Smart Level.
  • Provozní režimy: standardní režim I/O (SIO), režim IO-Link

Doporučené produkty pro detekci hladiny ve skladovacích nádržích a zásobnících na suroviny a elektrolyty

BCS00U6

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů z plastu

BCS012T

Kubická kapacita. Bezdotykový spínač pro detekci objektů s učitelnou spínací vzdáleností

BCS002M

Kapacitní snímače hladiny ve válcovém kompaktním provedení

BCS00U6

Kapacitní bezdotykové spínače pro detekci objektů z plastu

Rozměr
40 × 40 × 10 mm
Konstrukční řada
Q40
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Dosah
1–20 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
PBT
Teplota prostředí
-5...85 °C
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Více informací o produktu
BCS012T

Kubická kapacita. Bezdotykový spínač pro detekci objektů s učitelnou spínací vzdáleností

Rozměr
34 × 16 × 8 mm
Konstrukční řada
R08
Montáž
lícující montáž
Připojení
Kabel s konektorem, 4pólový, 0,30 m, PUR
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
50 Hz
Dosah
1–8 mm
Senzitivita
spínací vzdálenost naučitelná
Materiál pouzdra
PP
Aktivní plocha, materiál
PP
Teplota prostředí
-25...70 °C
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Krytí
IP 67
Více informací o produktu
BCS002M

Kapacitní snímače hladiny ve válcovém kompaktním provedení

Rozměr
Ø 8 × 54 mm
Konstrukční řada
M08
Montáž
nelícující
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
100 Hz
Senzitivita
spínací vzdálenost seřiditelná
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Aktivní plocha, materiál
PTFE
Teplota prostředí
-10...70 °C
Provozní napětí Ub
11–30 V DC
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Krytí
IP 65
Více informací o produktu

Další příklady použití v oblasti míchání kalů

Objevte další témata

Downloads

  • Industry brochure battery industry