Zjišťování hladiny náplně pomocí ultrazvuku v nádržích na kejdu
Ultrazvukové senzory BUS
Naše ultrazvukové senzory umožňují přesnou a účinnou detekci hladiny náplně v nádržích při míchání kalů při výrobě baterií. Průběžně zaznamenávají hladinu náplně a přenášejí data do řídicího systému v reálném čase. To umožňuje optimální řízení a zabraňuje přetečení nebo nedostatku materiálu. Robustní technologie snímačů zaručuje spolehlivý provoz i v náročných podmínkách a výrazně zvyšuje kvalitu a efektivitu výroby.
Speciální funkce
- Přesná detekce hladiny náplně v reálném čase s vysokou přesností bez ohledu na barvu materiálu nebo strukturu povrchu.
- Bezkontaktní měření pevných, práškových a kapalných médií bez přímého kontaktu, což minimalizuje náklady na opotřebení a údržbu.
- Spolehlivý výkon i v prašném, vlhkém nebo agresivním prostředí díky chemicky odolným materiálům a robustní konstrukci.
- Přenos dat do řídicího systému v reálném čase, který zabraňuje přetečení a přetížení materiálu
- Rozšířená funkčnost prostřednictvím IO-Link umožňuje flexibilní parametrizaci a sledování stavu pro optimalizované řízení procesu
Doporučené ultrazvukové senzory pro detekci hladiny náplně v nádržích na kejdu
BUS0067
Ultrazvukové senzory s analogovým výstupem
- Tvar
- Ø 12 mm
- Analogový výstup
- Analogové napětí 0–10 V
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
-
Mosaz poniklovaná, poniklovaný
PBT - Aktivní plocha, materiál
- PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
- Dosah
- 20–250 mm
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Provozní napětí Ub
- 15–30 V DC
BUS005Y
Ultrazvukové snímače odolné vůči vysokému tlaku
- Tvar
- Ø 47 mm
- Procesní přípojka
- G 1"
- Analogový výstup
- Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
- Spínací výstup
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Připojení
- Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
- Materiál pouzdra
-
Ušlechtilá ocel (1.4571)
PBT, TPU - Aktivní plocha, materiál
- PTFE
- Dosah
- 85–1 500 mm
- Spínací frekvence
- 9 Hz
- Schválení/konformita
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Teplota prostředí
- -25...70 °C
- Krytí
- IP 67
- Přesnost opakování
- ±0,15 % FS
- Pevnost v tlaku max.
- 6 bar
- Provozní napětí Ub
- 9–30 V DC