Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Přehled sběrnicových systémů

Efektivní komunikace prostřednictvím síťových modulů průmyslové sběrnice

Síťové moduly Fieldbus

Sběrnicové systémy hrají v moderní automatizační technice rozhodující roli. Umožňují komunikaci mezi řídicími jednotkami, senzory a akčními členy. V době, kdy se neustále zvyšují požadavky na rychlost, spolehlivost a flexibilitu, poskytují sběrnicové systémy nezbytnou infrastrukturu pro řízení a monitorování složitých procesů.

Sběrnicové systémy na bázi Ethernetu využívají pro průmyslovou komunikaci technologii Ethernet, která jim poskytuje velkou šířku pásma a rychlý přenos dat. Jsou vhodné zejména pro aplikace v reálném čase a nabízejí flexibilní síťové architektury a topologie. Tradiční sběrnicové systémy jsou založeny na starších komunikačních standardech a nabízejí deterministický přenos dat s pevnými časovými intervaly, což je pro mnoho řídicích úloh dostačující.

Níže porovnáme některé z nejběžnějších sběrnicových systémů: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic a IO-Link Master s multiprotokolem. Zjistěte, který systém je nejvhodnější pro vaše požadavky.

Sběrnicové systémy založené na Ethernetu

Profinetje komunikační protokol založený na Ethernetu, který byl vyvinut speciálně pro automatizační techniku. Nabízí vysoké přenosové rychlosti a umožňuje deterministickou komunikaci, která je vyžadována pro časově kritické aplikace. Profinet podporuje jak komunikaci v reálném čase (RT), tak izochronní komunikaci (IRT), takže je ideální pro aplikace s vysokými požadavky na synchronizaci. Kromě toho je Profinet schopen integrovat širokou škálu zařízení a výrobců, což zvyšuje flexibilitu. Totéž platí pro propojení s IO-Link. To šetří čas a náklady a zlepšuje kvalitu procesů.

Moduly Profinet:S našimi síťovými moduly lze Profinet integrovat komplexně - od úrovně řízení až po pohon. A to i v náročných podmínkách.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) je další protokol založený na Ethernetu, který vychází ze společného průmyslového protokolu (CIP). Umožňuje integraci řídicích jednotek, snímačů a akčních členů do sítě a nabízí velkou šířku pásma potřebnou pro rychlý přenos dat. Díky použití standardního ethernetového hardwaru je Ethernet IP cenově výhodný a snadno implementovatelný, což jej činí obzvláště atraktivním pro aplikace ve výrobě a automatizaci procesů.

Síťové moduly pro Ethernet/IP:Nabízíme komplexní program pro Ethernet/IP pro váš vysoce výkonný systém. Naše moduly pro Ethernet/IP dosahují vysokého hodnocení z hlediska uživatelské přívětivosti.

EtherCAT (Ethernet pro řídicí automatizační techniku)je ethernetový protokol reálného času, který byl vyvinut pro automatizační techniku. Vyznačuje se extrémně krátkou dobou cyklu a schopností podporovat velký počet uzlů. EtherCAT využívá architekturu master-slave, v níž master posílá data všem slave v jediném cyklu, což umožňuje velmi rychlou a efektivní komunikaci. Díky těmto vlastnostem je EtherCAT zvláště vhodný pro aplikace, které vyžadují vysokou přesnost a synchronizaci, jako je robotika a CNC technologie.

Moduly EtherCAT:Díky síťovým modulům EtherCAT od společnosti Balluff můžete i vy využívat výhod mimořádně rychlého přenosu dat a flexibilní architektury.

Modbus TCPje rozšíření klasického protokolu Modbus, které komunikuje prostřednictvím protokolu TCP/IP. Snadno se implementuje a často se používá při řízení procesů. Modbus TCP umožňuje komunikaci mezi různými zařízeními bez ohledu na jejich výrobce a nabízí širokou podporu v průmyslu. Díky jednoduchosti a flexibilitě je protokol Modbus TCP oblíbenou volbou pro mnoho aplikací, i když nenabízí takové možnosti práce v reálném čase jako jiné protokoly.

Moduly Modubus TCP:Naše multiprotokolové moduly IO-Link master jsou vybaveny protokolem Modbus TCP a umožňují řídit procesy pomocí tohoto pokročilého protokolu.

CC-Link IE Fieldje vysokorychlostní sběrnicový systém založený na technologii Ethernet. Nabízí velkou šířku pásma a je určen k integraci různých automatizačních zařízení. CC-Link IE Field podporuje komunikaci v reálném čase i přenos velkého množství dat. Je rozšířen zejména v asijském automatizačním průmyslu a umožňuje vysokou úroveň interoperability mezi zařízeními různých výrobců.

Síťové moduly pro CC-Link IE Field:Pro CC-Link IE Field jsme vyvinuli vysoce funkční a prakticky použitelný sběrnicový modul pro dokonalé připojení I/O systémů k otevřené deterministické vysokorychlostní síti.

CC-Link IE Field Basicje otevřený sběrnicový systém, který se široce používá v automatizační technice. Umožňuje komunikaci mezi různými automatizačními zařízeními a nabízí vysokou přenosovou rychlost. CC-Link IE Field Basic je vhodný zejména pro aplikace, které vyžadují jednoduchou integraci a vysokou spolehlivost, a často se používá v automatizaci továren.

Moduly CC-Link IE Field Basic:Pokud se chcete spolehnout na sběrnicový systém, můžeme vám nabídnout také vhodný modul pro tento účel.

IO-Link master s multiprotokolem

.IO-Link masters multiprotokolovou funkcí nabízí mimořádně flexibilní řešení pro automatizační techniku. S těmito multiprotokolovými moduly můžete používat standardizovanou topologii pro různé koncepce řízení. Bez ohledu na to, jaká řídicí jednotka vyšší úrovně je integrována do vašeho systému, fyzická struktura a kabeláž zůstávají stejné. To zjednodušuje nejen plánování a instalaci, ale také následné přizpůsobení a rozšíření vašich automatizačních řešení.

Použití IO-Link masterů s multiprotokolem má také značné výhody z hlediska ukládání dat. Protože můžete podporovat různé protokoly pomocí jediného modulu, výrazně se snižuje počet potřebných komponent. To vede ke zjednodušení skladování, protože je třeba mít na skladě méně různých dílů. Společnosti těží z nižších nákladů na skladování a rychlejší dostupnosti náhradních dílů, což zvyšuje efektivitu a flexibilitu výroby. Jednoduchá parametrizace a diagnostika zařízení navíc umožňuje rychlejší údržbu a servis, což dále snižuje celkové náklady na provoz.

Naše mastery IO-Link s multiprotokolem podporují většinu zavedených protokolů průmyslového Ethernetu v jednom zařízení, jako jsou Profinet, EtherNet/IP a EtherCAT. S těmito síťovými moduly jste také vybaveni pro budoucnost, protože zařízení podporují rozhraní IoT, jako jsou REST API a MQTT. Uživatelsky přívětivé webové rozhraní vám umožní zařízení pohodlně a snadno nastavit. Všechny naše multiprotokolové síťové moduly jsou také kompatibilní s IO-Link.

Synergické efekty v průmyslové automatizaci

Kombinace sběrnicových systémů s moderními komunikačními protokoly, jako jsou REST API, MQTT a OPC UA, vytváří synergické efekty, které výrazně zvyšují efektivitu a flexibilitu v průmyslové automatizaci. Zatímco sběrnicové systémy umožňují komunikaci mezi zařízeními na místě, výše uvedené protokoly zajišťují, že tato data lze bez problémů integrovat do systémů vyšší úrovně. To umožňuje centralizované sledování, analýzu a řízení automatizačních procesů, což vede k lepší reaktivitě a vyšší produktivitě.