Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupní košík
Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?
Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat

Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Indukční snímače

K dispozici v:

40 Verze

Pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu u nás obdržíte indukční snímače. Oblast použití těchto neopotřebovatelných snímačů sahá od oblastí zón 2/22, ve kterých se výbušná atmosféra vyskytuje pouze zřídka (kategorie 3G/3D), až po oblasti zón 0/20, ve kterých hrozí nejvyšší nebezpečí výbuchu.

Díky univerzálním variantám snímačů nabízíme široké spektrum použití, takže jsme schopni vyřešit nejrůznější požadavky. Obsáhlá nabídka zahrnuje např. snímače odolné proti vysokému tlaku do 500 bar nebo snímače s rozšířeným teplotním rozsahem – a to v různých konstrukcích. Samozřejmě od nás dostanete i vhodné příslušenství, jako izolační zesilovač NAMUR nebo připojovací kabely.

Charakteristiky

  • pro zóny: 0, 1, 2, 20, 21 a 22
  • odolné vůči vysokému tlaku do 500 bar
  • pro použití v nejrůznějších teplotních rozsazích
  • s vhodnými izolačními zesilovači NAMUR
  • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
  • odolné vůči médiím
  • necitlivé na znečištění

Dostupnost

Cena

40 Výsledky

Objednací kód Cena Rozměr Rozhraní Dosah Spínací frekvence Materiál pouzdra Připojení Schválení/konformita Montáž
Akce

BES02ZR

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX
1136 CZK Ø 6,5 × 30 mm NAMUR 1 mm 2 000 Hz Mosaz, bez niklu, povlakovaný Kabel, 2,00 m, PVC CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE lícující montáž

BES02ZT

BES M08MD-GNX10B-EV02-EEX
1104.8 CZK Ø 8 × 30 mm NAMUR 1 mm 2 000 Hz Mosaz, bez niklu, povlakovaný Kabel, 2,00 m, PVC CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex lícující montáž

BES02ZU

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX
1032.2 CZK Ø 12 × 45 mm NAMUR 4 mm 700 Hz Mosaz, bez niklu, povlakovaný Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex lícující montáž