Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Asset Management

Zajištění dostupnosti strojů a provozu zařízení

Asset Management

Efektivní správa zásob podporuje vysokou dostupnost strojů a spolehlivý provoz zařízení s minimálními prostoji. Lze snížit náklady na údržbu, a navíc velmi pružně uspořádat výrobu.

Řešení správy zásob Balluff vám poskytují spolehlivé a vždy aktuální informace – s RFID jako klíčovou technologií. Naše řešení správy nástrojů vám tak např. umožňují optimální správu, při které odpadá ručně vedená evidence nástrojů, která je náchylná k chybám. Naše varianty pro identifikací nástrojů, které lze vybavit systémem „plug and play“, navíc usnadňují optimální využití nástrojů. Kromě toho vám RFID rovněž zajišťuje jednoznačnou identifikaci, přiřazování a zpětné sledování vyráběných obrobků. Nás HF systém BIS M s 13,56 MHz se zde prosadil jako standard. – Seznamte se s našimi spolehlivými kompletními řešeními pro správu zásob.

Příklad použití

(1) Všechna nástrojová data trvale po ruce
Průmyslové systémy RFID BIS C v LF nebo BIS M v HF společnosti Balluff poskytují řízení CNC u frézovacích strojů a obráběcích center vždy správná nástrojová data. Spolehlivě identifikované a přenášené parametry jsou základem optimální správy nástrojů: Místo chybové, ručně vedené evidence nástrojů jsou data při nasazování a odebírání nástroje kontinuálně zaznamenávána a je regulováno jeho další používání. Jsou-li např. uloženy skutečné rozměry nástroje, lze je automaticky načítat do nástrojové tabulky pro řízení CNC.


Optimální vytížení nástrojů
Připojené Mold-ID společnosti Balluff vám zajišťuje údržbu vašich nástrojů na základě jejich stavu bez náročného a chybového vedení evidence. Protože Mold-ID ukládá všechna příslušná data, jako čísla výkresů, počty vstřiků, poslední údržbu nebo životnost, automaticky na vstřikovacím nástroji. Tato data lze kdykoli zobrazit. Chybějící plánovatelnost a dostupnost, které jsou důsledkem ruční manipulace nástrojů, tak jsou minulostí. Vaše vstřikovací nástroje lze díky Mold-ID optimálně využívat.

Zvláště potěšující přitom je: Mold-ID společnosti Balluff můžete samostatně instalovat na všech strojích – nezávisle na stanovišti a bez výrobce. Protože Mold-ID je autonomní systém.

Související témata

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.