Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Chytrá komunikace

IO-Link – základní kámen pro inteligentní výrobu

Chytrá komunikace

Inteligentní kombinace průmyslových sítí a obousměrného komunikačního standardu IO-Link je nejlepší cesta k stále rychlejší, flexibilnější, efektivnější a variabilnější výrobě.

IO-Link nejenom integruje všechny snímače do sběrnice, ale umožňuje štíhlé koncepce kabelových rozvodů a zařízení, ve kterých lze prostřednictvím digitalizace bezporuchově přenášet dokonce analogové signály. Nabízíme vám výkonnou infrastrukturu, která umožňuje spolehlivě zvládnout narůstající objem dat. Přenáší vaše data celým výrobním procesem a představuje první krok pro zajištění plynulé komunikace od snímače až po internet.

Tak se IO-Link stává nejlepším předpokladem pro průmyslový internet věcí. Protože chytrá komunikace je pro továrnu budoucnosti nepostradatelná.

Příklad použití

(1) Centrální sledování snímačů a optimální procesně technické polohování
Díky systému IO-Link lze snímače ve stroji optimálně procesně technicky polohovat přímo na místě působení, protože přístupnost snímačů již nehraje roli. Sledování procesů, parametrizace a analýza chyb zařízení IO-Link probíhají nyní v řízení. Strojní procesy se tak časově optimalizují. Kromě toho jsou spolehlivě eliminovaná zpoždění a zkreslení signálů. Digitální přenos dat totiž zajišťuje vysokou kvalitu signálu.


(2) Komprimace dat a ušetření IP adres
Se systémem IO-Link potřebujete pouze jednu adresu uzlu / IP adresu, abyste mohli přenášet data až ze 496 vstupů/výstupů. Komprimací dat ušetříte cenné adresy a minimalizujete množství kritických instalací. Klíčovým prvkem je zde modul vstup/výstup IO-Link, vybavený rozšiřovacím portem. V kombinaci s masterem IO-Link poskytuje zcela nové možnosti pro decentrální stavbu vaší síťové topologie. K tomuto portu je totiž možné jednoduše připojit konektor ventilového bloku nebo také další rozbočovač IO-Link: Postačuje systém plug and play. Jednoduše zpracujete i další vstupy a výstupy – bez dalšího masteru.


(3) Rychlejší výměna snímačů a rychlé uvedení do provozu
IO-Link vám umožňuje rychlou, bezchybnou výměnu snímačů a rychlé uvedení do provozu. Můžete tak významně zkrátit prostoje, neboť se parametry vyměněného snímače IO-Link uložené v masteru IO-Link nebo v řízení automaticky přenesou na nový snímač. Uvedení do provozu, změny formátu nebo změny receptury je možné provádět centrálně prostřednictvím funkčních prvků řízení. To vede k úspoře času a k snížení chybového potenciálu na minimum. Další výhoda pro vás: Zařízení IO-Link nelze zaměnit, neboť ho systém IO-Link automaticky identifikuje.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.