Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

Zajištění kvality

Automatizace zajištění kvality

Zajištění kvality

Moderní, flexibilní výroba se neobejde bez průmyslového zpracování obrazů. Zajišťuje kvalitu výroby a umožňuje efektivní výrobní procesy – až od velikosti série 1.

Řešení Balluff vám otevírají univerzální, výkonné spektrum použití pro automatické zajištění kvality. Např. možnosti našeho portfolia pro průmyslové zpracování obrazu jsou téměř neomezené: ať se jedná o vizuální kontrolu kvality, úkoly identifikace, nebo zjišťování polohy. Naše produkty pro zpracování obrazu lze navíc jednoduše seřizovat a intuitivně obsluhovat. S našimi řešeními Smart Vision můžete spolehlivě dále zvyšovat kvalitu výroby.

Příklad použití

(1) SmartCamera nabízí univerzální kontrolu kvality
Naše SmartCamera se sběrnicemi a systémem IO-Link vám nabízí široké spektrum použití. Může zajistit vizuální kontrolu kvality vyrobených dílů včetně jejich výrobních fází, během které např. zkontroluje, zda je v pořádku velikost, vzdálenost, poloha a orientace nebo zda jsou díly kompletní a bez vad. V každém jednotlivém výrobním kroku tak můžete včas odhalit a opravit procesní chyby. Tímto způsobem zabráníte výrobě zmetků a snížíte následné náklady.


(2) S optoelektronickými senzory spolehlivě zabráníte chybám
Ne každá kontrola kvality potřebuje chytré systémy. Již s optoelektronickými senzory spolehlivě zabráníte výrobním chybám.

S barevným senzorem tak můžete např. výborně kontrolovat, zda má součást správnou barvu. Ve správném provedení je předán dalšímu kroku zpracování. Předběžné zabránění chybám podporuje efektivní proces.


(3) Systém SmartLight pohodlně vizualizuje proces
Přes hlavní rozhraní IO-Link můžete proces kontrolovat přímo – bez řízení PLC. Potřebujete k tomu pouze náš signalizační sloupek IO-Link SmartLight, který vizualizuje tendence a průběhy. Podle barevné stupnice kontrolek můžete jedním pohledem zjistit daný stav a mít neustále aktuální informace. Díky IO-Link je možná rychlá instalace plug and play. A pomocí IO-Link můžete jednoduše nastavovat parametry SmartLight, a dokonce je za provozu flexibilně měnit.

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.