Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Für die Pneumatik und Hydraulik

Sicherheit für Spannvorrichtungen

Für die Pneumatik und Hydraulik

All-in-One-Lösung zum Anschluss von Sensoren und Aktoren – galvanisch getrennt

Für die Sicherheit an der pneumatischen Spannvorrichtung des Werkstückhalters sorgt unser galvanisch getrennter Sensor-/Aktorhub. Diese All-in-One-Lösung bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Modul sowohl Sensoren als auch Aktoren anzuschließen. Die Stellungsrückmeldung der Zylinder erfolgt über das Sensorsegment. Gleichzeitig können Sie das Aktorsegment über seinen separat schaltbaren Sicherheitskreis sicher abschalten, da der IO-Link-E/A-Hub in zwei galvanisch getrennte Segmente aufgeteilt ist.

Um die Versorgungsspannung des Aktorsegments sicher zu unterbrechen, benötigen Sie ein externes Safety-Gerät. Dann lassen sich mit dem Modul Sicherheitsfunktionen bis SIL2 gemäß EN62061 umsetzen. Für den Einsatz gut zu wissen: Das robuste Metallgehäuse in IP67 eignet sich auch für das besonders raue Umfeld. Durch IO-Link und Status-LEDs gelingt die Diagnose. Und auch die IO-Link-Signalqualität überwachen Sie zuverlässig.

Mit dem Modul können Sie bis zu acht digitale Ein- und Ausgänge bedienen. Wird die IO-Link-Verbindung unterbrochen, nehmen die Ausgänge vordefinierte Zustände ein, die bis zum Wiederherstellen der IO-Link-Verbindung erhalten bleiben. Durch diesen eindeutigen Zustand der Maschine können Sie ohne Referenzfahrt direkt weiterproduzieren und sparen wertvolle Zeit, wenn die Verbindung wieder steht.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten