Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen

Spannvorgang im Maschinensystem überwachen

Positionen kontinuierlich und berührungslos linear messen

Höchste Prozesssicherheit – auch für das raue industrielle Umfeld

Kompakte und präzise Werkzeugspindeln, Spannzylinder und Werkzeugwechsler eines Bearbeitungszentrums spielen im Arbeitsprozess eine zentrale Rolle. Daher ist die zuverlässige und verschleißfreie Überwachung des laufenden Spannvorgangs im Maschinensystem so wichtig.

Diese anspruchsvolle Aufgabe bewältigen Sie mit unserem induktiven IO-Link-Positionsmesssystem auf einfache Weise. Es verfügt über ein absolutes Messprinzip und überträgt ein zusätzliches Out-of-Range-Bit. Damit liegt in der Steuerung die Information vor, dass das Target den Messbereich verlassen hat, sodass sich die Verlässlichkeit erhöht. Zusätzlich sind bis drei Schaltsignale einstellbar und eine interne Temperaturerfassung möglich. Auch die hohe Linearität und präzise Wiederholgenauigkeit des Messsystems liefern Ihnen zuverlässige Ergebnisse.

Zugleich sorgen Sie mit dem berührungslosen Messsystem im vollvergossenen Gehäuse für höchste Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Und dies gerade auch im rauen industriellen Umfeld. Von Vorteil ist hier auch die sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit. Dabei können Sie unser induktives IO-Link-Positionsmesssystem durch seinen einstellbaren Messbereich ganz flexibel einsetzen. Und aufgrund der kompakten Baugröße auch bei wenig Platz gut integrieren.

Durch sein digitales IO-Link-Signal arbeitet das Positionsmesssystem garantiert störsicher und dies mit ungeschirmtem Kabel. Dank IO-Link können Sie eine analoge Eingangskarte einsparen.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten