Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Volle Datentransparenz zu jeder Zeit

Werkstücke in der Montage positionieren

Volle Datentransparenz zu jeder Zeit

Smarte Diagnose steigert Zuverlässigkeit

Informationen zu erzeugen, zu transportieren und zu verarbeiten ist im Umfeld von Industrie 4.0 unverzichtbar. Intelligente Sensoren vor Ort werden so immer wichtiger. Unsere optoelektronischen Multifunktionssensoren erfassen reale Betriebszustände, sammeln und verarbeiten Informationen. Und über IO-Link liefern sie weit mehr Daten als nur das reine Schaltsignal.

Der Multifunktionssensor BOS 21M ADCAP mit Rotlicht ist ideal, um Ihre Werkstücke bei der Montage optimal zu positionieren. Für die jeweils beste Funktionalität können Sie via IO-Link zwischen vier verschiedenen Sensormodi komfortabel umschalten. Damit nutzen Sie die jeweils beste und zuverlässigste Erkennungsmethode für Ihre Aufgabe.

Gleichzeitig übermittelt der Sensor auch Diagnosedaten. So ermöglicht Ihnen die Auswertung des bereitgestellten Lichtremissionswerts, die zunehmende Verschmutzung des Sensors zu erkennen. Damit können Sie die Wartungs- und Reinigungspläne so gestalten, dass die Sensoren immer rechtzeitig gereinigt werden, bevor es zu Ausfällen kommen kann. Darüber hinaus wissen Sie dadurch auch, ob die Sensoren nach einer Reinigung noch immer optimal justiert sind.

Doch der BOS 21M ADCAP kann noch mehr: So überwacht er Leuchtstärke und Helligkeit des LED-Sendelichtstrahls kontinuierlich, sodass Sensor-Fehlschaltungen nahezu ausgeschlossen sind. Weiterhin erlaubt es die eingebaute Zählfunktion mit verschiedenen Zähl- und Rücksetzmodi, die Stückzahl ohne zusätzlichen Programmieraufwand in der Steuerung zu kontrollieren.

Falls Ihre Erkennungsaufgaben anspruchsvoller sind, bieten wir Ihnen unseren optoelektronischen High-Precision-Laser BOS 21M HPL mit zahlreichen Zusatzfunktionen. Dank verschiedener Erkennungs- und Auswertemodi lassen sich mit diesem High-Performer auch komplizierte Objekte und kleinste Details ganz exakt detektieren.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten