Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme

Daten automatisiert erfassen

Ident-Komplett-Lösungen für Transfersysteme

Erhöht die Produktqualität, optimiert den Prozess

Wenn es in der Automation um die Teilerückverfolgung geht, gibt es zu RFID keine Alternative. Denn die selbststeuernden Systeme erfassen und dokumentieren alle Daten in Echtzeit. Sie machen jeden einzelnen Produktionsschritt, jedes eingesetzte Material und jedes Betriebsmittel nachvollziehbar, sodass Korrekturen bereits im laufenden Prozess möglich sind. Durch diese umfassende Transparenz schafft RFID die Voraussetzung für eine Prozessoptimierung und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Produktgüte.

Für eine schnelle Datenübertragung, kurze Taktzeiten und eine hohe Datensicherheit in allen Anwendungen steht unsere robuste Auswerteeinheit BIS V. Diese erlaubt Ihnen den Mischbetrieb der unterschiedlichen RFID-Technologien LF, HF und UHF. Daher genügt ein Typ von Auswerteeinheit, welche Aufgabe Sie auch immer lösen möchten. Für einen industrieunabhängigen Einsatz erhalten Sie diesen High-Performer mit perfekter elektromagnetischer Verträglichkeit selbstverständlich auch mit allen weltweit gängigen Bussystemen.

BIS V bietet vier Ports, die unabhängig voneinander parametrierbar sind und Ihnen den simultanen Betrieb von bis zu vier Schreib-/Leseköpfen eröffnen. Zusätzlich können Sie an den integrierten IO-Link-Master-Port IO-Link-fähige Sensoren und Aktoren oder einen Sensorhub mit bis zu 16 Sensoren anbinden. Dadurch bündeln Sie in jeder Netzwerktechnologie auf einfachste Weise Sensordaten. Sie rationalisieren so Ihre Netzwerkstruktur, sparen Zeit und Kosten.

Alternativ können Sie auch IO-Link-Ident-Systeme verwenden. So einfach wie ein Sensor an den IO-Link-Master anzuschließen, benötigen sie keine Auswerteeinheit. Unter dem Strich macht IO-Link die Teilerückverfolgung ganz besonders wirtschaftlich.

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten