Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Daten rückverfolgen

Maximale Transparenz für den optimalen Prozess

Qualität sichern

Durch die intelligente Kombination von RFID und Sensorik mit IO-Link lösen Sie Ihre Identifikationsaufgabe und verarbeiten gleichzeitig kostengünstig Signale.

Denn zur Qualitätssicherung zeichnen RFID-Systeme den gesamten Produktionsablauf auf und machen ihn in Echtzeit rückverfolgbar. Alle Daten werden direkt am Werkstück oder der Palette dokumentiert – unabhängig von den Umgebungsbedingungen, Schreib-/Leseabständen und Technologien (Niederfrequenz – LF, Hochfrequenz – HF, Ultrahochfrequenz – UHF).

Je nach Datenmenge und Geschwindigkeit bieten wir Ihnen dafür unterschiedliche Geräte: Auswerteeinheiten BIS V zur schnellen Verarbeitung großer Datenmengen – und wenn Sie zusätzlich simultan LF-, HF- und UHF-Schreib-/Leseköpfe betreiben möchten, da BIS V alle RFID-Technologien gleichzeitig verarbeitet.

Für Standard-Ident-Aufgaben eignet sich ein IO-Link-Master, um I/O-Einheiten oder IO-Link-fähige Sensoren/Aktoren anzubinden. So ist beispielsweise jeder einzelne Produktionsschritt mit der Signalleuchte SmartLight zusätzlich darstellbar.

Daten rückverfolgen
1. Profinet, 8 × IO-Link-Master 2. Profinet-Leitung, M12 → RJ45, geschirmt 3. Profinet-Leitung, M12 → M12, geschirmt 4. Power-Leitung, 7/8“, 4-adrig 5. Industrial RFID, Profinet-Auswerteeinheit 4-fach, 1 × IO-Link-Master 6. Industrial RFID, Schreib-/Lesekopf 7. Industrial RFID, Datenträger 8. M12-Sensorhub (Metall), 16 E/A, konfigurierbar 9. IO-Link-SmartLight, 3 Segmente 10. Anschlussleitung, M12 → M12, 4-adrig 11. RFID-Anschlussleitung, M12 → M14, geschirmt, 4-adrig

Downloads

  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten