Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Roboter automatisieren

Ein einfacher M12-Anschluss genügt

Ein einfacher M12-Anschluss genügt

Moderne Roboteranlagen benötigen viel Sensorik – vor allem im Roboterarm. Dieser soll aber wenig Masse vorweisen, damit die Dynamik gewährleistet und der Energieverbrauch minimal sein kann. Weiterhin erschwert die aufwändige Verdrahtung multipoliger Kabel eine hohe Effizienz.

Dank IO-Link sind solche Schwierigkeiten Vergangenheit. Denn Ihnen genügt ein M12-Standard-Anschluss, um die Funktion des Roboters – ohne Sonderstecker – zu gewährleisten. E/A-Modul und Ventilinsel werden einfach verkettet und die Komplexität wird reduziert.

Schnelle Werkzeugwechsel realisieren Sie mit induktiven Kopplern. Denn berührungslos übermitteln diese gleichzeitig Daten und Energie über einen Luftspalt. Durch Plug-and-Play ist das neue Werkzeug prompt anzubinden und via IO-Link über die Steuerung automatisch parametriert. Sie kämpfen nicht mehr gegen Kabelbruch, sondern profitieren von hoher Flexibilität und von minimalen Stillstandzeiten.

Roboter automatisieren
1. IO-Link-Master, 2. Feldbusleitung, 3. Power-Leitung, 7/8“, 4. Induktiver Koppler 40 × 40 mm, Basis, IO-Link, bidirektional, 5. Induktiver Koppler 40 × 40 mm, Remote, IO-Link, bidirektional, 6. M12-Sensorhub, konfigurierbar, E/A mit Erweiterung, 7. IO-Link-Ventilinselstecker (Festo, Bosch Rexroth), 8. M12-Sensorhub, 16 Eingänge, PNP, 9. Anschlussleitung, M12 → M12, 4-adrig

Downloads

  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten