Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Messen, steuern und regeln

Prozessmedien korrekt zuführen

Am Beispiel der Ölzufuhr für einen Hydraulikzylinder

Mit IO-Link und einfachen ungeschirmten Standardkabeln gewährleisten Sie die korrekte Zuführung von Prozessmedien. So benötigen Sie nur einen IO-Link-Master, um die Daten aufzunehmen und weiterzugeben. Für den gesamten Steuerkreis der Masterbaugruppe verwenden Sie also nur eine Busadresse.

Beispielsweise für die Ölzufuhr eines Hydraulikzylinders können Sie alle beteiligten Komponenten – Druck-, Temperatur- und Durchflusssensor, variablen Regler, Steuerventil und den Hydraulikzylinder selbst – vollautomatisch messen, steuern und regeln. Und so den optimalen Ölzufluss gewährleisten.

Die Sensoren messen den Durchfluss, die Temperatur und den Druck des Öls. Diese Daten werden kontinuierlich über den Master an den variablen Regler weitergegeben, der diese mit dem Sollwert abgleicht,– falls nötig – eine Nachregelung veranlasst und an den Master Rückmeldung gibt.

Jetzt ist eine korrekte Ansteuerung des Hydraulikzylinders über das Steuerventil möglich. Auch diese Information gibt der Master an die Steuerung weiter, die die Stellbefehle für den Hydraulikzylinder und Stellventile generiert. Über den Master wiederum gelangen diese Befehle an Ort und Stelle. Das Besondere dabei: Den gesamten Steuerkreis können Sie mit ungeschirmten drei- oder vieradrigen Kabeln legen.

Messen, steuern und regeln
1. Profinet, 4 × IO-Link-Master 2. Profinet-Leitung, M12 → M12, geschirmt 3. Power-Leitung, 7/8“, 4-adrig 4. IO-Link-Drucksensor 5. Profinet-Wegaufnehmer BTL7, Länge max. 7620 mm 6. IO-Link-Analogkonverter, Eingang 0...10 V DC 7. IO-Link-Analogkonverter, Ausgang 0...10 V DC 8. M12-Sensorhub, analog 0...10 V DC, digital 9. Anschlussleitung, M12 → M12, 4-adrig 10. Anschlussleitung, M12 → M12, geschirmt, 4-adrig 11. Magnet für Wegaufnehmer 12. Power-Leitung, M12, 4-adrig

Downloads

  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten