Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Dezentralisierung ausbauen

E/A-Signale verdichten und sammeln

Kritische Installationen minimieren

Mit IO-Link benötigen Sie nur eine Knoten-/IP-Adresse, um die Daten von bis zu 496 Ein-/Ausgängen zu übertragen. Mit der Verdichtung der Daten sparen Sie wertvolle Adressen und minimieren kritische Installationen.

Maßstäbe setzt hier der IO-Link-Sensor-/Aktorhub mit Erweiterungs-Port. In Kombination mit dem IO-Link-Master, bietet er Ihnen für den dezentralen Ausbau Ihrer Netzwerktopologie völlig neue Möglichkeiten. Denn an diesen Port können Sie Ventilinselstecker oder einen weiteren IO-Link-Hub einfach anschließen: Plug-and-Play genügt. Weitere Ein-/Ausgänge verarbeiten Sie so – ohne zusätzlichen Master.

Bis zu 496 E/A konfigurieren

Mit einem 16fachen IO-Link-Master lassen sich bis zu 496 E/A konfigurieren. Die Reichweite verdoppelt sich und ein Vielfaches an Kosten wird eingespart.

Um diese Netzwerkstruktur umzusetzen, reicht Ihnen ein ungeschirmtes Standardkabel. Damit nutzen Sie die IO-Link-Funktionalität bereits in vollem Umfang, Sie reduzieren Ihren Verkabelungsaufwand und sparen bares Geld.

Dezentralisierung ausbauen
1. IO-Link-Master 2. Feldbusleitung 3. Power-Leitung, 7/8“ 4. IO-Link-Sensorhub, konfigurierbar, E/A mit Erweiterung 5. IO-Link-Ventilinselstecker (Festo, Bosch Rexroth) 6. IO-Link-Ventilinselstecker (SMC, Parker, Norgren) 7. IO-Link-Ventilinselstecker (Numatics) 8. Anschlussleitung, M12 → M12, 4-adrig

Downloads

  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten