Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Signalisierung

Kontinuierliche Diagnose der Betriebszustände

Ohne mechanischen Umbau einstellbar

Soll der Produktionsablauf unmittelbar an der Fertigungslinie nahtlos visualisiert werden, bietet die Signalleuchte SmartLight die perfekte Lösung. Denn die SmartLight stellt Verläufe und Tendenzen dar, sodass Sie unterschiedliche Stadien fortlaufend überprüfen können. Dies optimiert Taktzeiten und zeigt frühzeitig auf, ob es zu Engpässen oder Wartungsaufgaben kommt.

Besonders interessant dabei: Die verschiedenen Modi – Lauflicht-, Segment- und Levelmodus – sind ohne mechanischen Umbau einstellbar. Über die Steuerung wählen Sie zwischen Lauflicht und Farbverlauf oder der Anzeige von bis zu fünf Farbsegmenten.

Genauso wichtig zu wissen: Die SmartLight lässt sich ganz einfach nachrüsten.

Signalisierung
1. IO-Link-Master 2. Feldbusleitung 3. Power-Leitung, 7/8“ 4. IO-Link-SmartLight, 5 Segmente und Hupe 5. Anschlussleitung, M12 → M12, 4-adrig 6. Standfuß für IO-Link-SmartLight, Höhe 400 mm 7. Standfuß für IO-Link-SmartLight, Höhe 100 mm

Downloads

  • Leistungsportfolio – Wir sprechen IO-Link. Weltweit – in allen Bereichen
  • Technischer Katalog – Produkte für die effiziente Automation
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten