Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Erkennen – Metalle

Metallische Objekte mit Sensoren erkennen, erfassen und positionieren

Sie möchten metallische Objekte sicher erkennen, erfassen oder positionieren? Damit Sie hier die passende Lösung finden können, beantworten Sie sich bitte folgende Fragen: Welchen Abstand zum Objekt benötige ich? Wie viel Platz steht mir für den Einbau zur Verfügung? Welche Umgebungsbedingungen sollte ich beachten (erhöhte Temperaturen, Feuchtigkeit, Öl, Schmutz etc.)? So wählen Sie die richtige Technologie.

Anwendungsbeispiele

Induktive Sensoren erfassen Werkstückträger oder ähnliche metallische Objekte einfach und kosteneffizient. Damit können Sie Ihre Produkte auf dem Transfersystem effektiv durch die Montage führen. Der Transportstau oder dass Werkstücke fehlen wird eindeutig erkannt. Induktive Sensoren sind extrem robust und mit Plug-and-Play leicht zu installieren.

Optische Sensoren prüfen die Anwesenheit von Stahlfedern oder ähnlichen kleinen Objekten während ihrer Zuführung. Sie sorgen so für eine korrekte Montage und unterstützen die Prozesskontinuität. Die Sensoren zeichnen sich durch hohe Reichweiten aus.

Sensortechnologien

Je nach Anwendungsgebiet können Sie unterschiedliche Technologien zum Erkennen metallischer Objekte einsetzen:

  • induktive Sensoren zur Erfassung aller metallischen Objekte im Nahbereich (< 50 mm)

  • kapazitive Sensoren zur Erfassung von Anwesenheit oder Füllstand nahezu aller Materialien und Flüssigkeiten im Nahbereich (< 50 mm)

  • optische Sensoren als Lichtaster, Reflexionslichtschranke oder Einweglichtschranke zur Erfassung nahezu aller Objekte über sehr große Entfernungen (> 50 mm) mithilfe von Licht

  • Ultraschall-Sensoren zur Erfassung nahezu aller Objekte über größere Entfernungen (> 50 mm) mithilfe von Schall
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten