Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

28.05.2025

Kapazitive Sensoren M08 mit IO-Link

Präzise Objekterkennung und Füllstandserfassung

Nächste Generation kapazitiver Sensoren M08

Kapazitive Sensoren von Balluff  erfassen Füllstände und erkennen Objekte absolut zuverlässig. Die neue Generation der zylindrischen Sensoren in M8-Bauform verbindet die bekannte Zuverlässigkeit mit verbesserten mechanischen und elektronischen Eigenschaften.

Das kompakte Edelstahlgehäuse mit integriertem Potentiometer bietet eine gut zugängliche und einfach zu bedienende Einstellmöglichkeit. Die Einstellung des Schaltabstandes nach dem Einbau des Sensors erhöht die Betriebssicherheit, da hierdurch einbaubedingte Störparameter kompensiert werden können. Eine zusätzliche Bestätigung der optimalen Empfindlichkeit erfolgt durch die Schaltzustandsanzeige mittels LED.

Verbesserte Eigenschaften, gewohnte Zuverlässigkeit

Die Vielseitigkeit der kapazitiven Sensoren BCS M08 macht sie zu einer umfassenden Lösung für unterschiedlichste Anforderungen: von der präzisen Erkennung verschiedener Materialien wie Kunststoff und Metall über die Positionsüberwachung bis hin zur Endlagenerkennung und Füllstandserfassung von Granulaten oder Pulvern.

Die Montagemöglichkeiten sind flexibel und anwenderorientiert. Die kompakten Sensoren eignen sich bei bündigem Einbau zur exakten Positionserfassung und zur Erkennung von nichtleitenden Materialien. Bei Behältern aus Glas oder Kunststoff ist auch eine Detektion durch die Behälterwand hindurch möglich. Nicht bündig eingebaut können sie Füllstände in kleinen Behältern zuverlässig überwachen.

Das Update umfasst auch neue Varianten mit IO-Link. Dies wird für die Signalerfassung und -übertragung und damit für den effizienten Betrieb von Sensoren immer wichtiger.

BCS Objekterkennung

Detektion von nicht-metallischen Objekten (berührungslos)

Erkennung von Kunststoffflaschen mit bündigen kapazitiven Sensoren, zusätzlich kann erkannt werden, ob der Behälter gefüllt ist oder nicht. 

BCS Füllstandserfassung

Erfassung des minimalen und des maximalen Füllstands in einem Behälter (medienberührend)

Um Produktionsstillstände durch Materialmangel oder Überfüllung zu vermeiden, können die kleinen, nicht bündig einbaubaren M8-Sensoren platzsparend an der Behälterunter- oder -oberseite montiert werden.

Die Besonderheiten

  • Kompaktbauformen mit integrierter Elektronik ab Ø 6,5 mm
  • Erhöhter Schaltabstand 3 mm (bündig) und 4 mm (nichtbündig)
  • Einfache Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer oder Teach-Leitung
  • IO-Link für erweiterte Analyse und einfache Parametrierung
  • Schutzklasse IP67

Kapazitiver Sensor BCS für die Objekterkennung

BCS01AN

Zylinderische Ausführung mit M5- / M8-Gewinde

BCS01C4

BCS01C2

BCS01C6

BCS01AR

BCS01AN

Zylinderische Ausführung mit M5- / M8-Gewinde

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01C4

Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01C2

Abmessung
Ø 6.5 x 49 mm
Baureihe
G06
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01C6

Abmessung
Ø 6.5 x 54 mm
Baureihe
G06
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01AR

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Gewinde (A)
M8x1
Einbau
bündig einbaubar
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Reichweite
0.1...3 mm
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...70 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails

Kapazitiver Sensor BCS für die Füllstandserfassung

BCS01C7

BCS01C5

BCS01AY

BCS01AU

Zylinderische Ausführung mit M5- / M8-Gewinde

BCS01C3

BCS01C7

Abmessung
Ø 6.5 x 54 mm
Baureihe
G06
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01C5

Abmessung
Ø 8 x 54 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN) programmierbar
Schaltfrequenz
50 Hz
Schnittstelle
IO-Link-Device 1.1.3
Sensitivität
Schaltabstand teachbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01AY

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01AU

Zylinderische Ausführung mit M5- / M8-Gewinde

Abmessung
Ø 8 x 49 mm
Baureihe
M08
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails
BCS01C3

Abmessung
Ø 6.5 x 49 mm
Baureihe
G06
Einbau
nicht bündig
Anschluss
Kabel, 2 m, TPU
Schaltausgang
Gegentakt NO(PNP)/NC(NPN)
Schaltfrequenz
100 Hz
Sensitivität
Schaltabstand justierbar
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Umgebungstemperatur
-20...85 °C
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
Schutzart
IP67
Mehr Produktdetails

Downloads

  • Kapazitive Sensoren BCS M08 der nächsten Generation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten