Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Karriere
Unternehmen

KI-gestützte Bildauswertung von mehrlagigen Bilddate mit dem RadarImager von Balluff

Mehrlagige Bilddaten intelligent auswerten mit dem RadarImager von Balluff

Balluff EMEA
11 September 2025 | 13:55 Uhr

Lesezeit: Minuten

In der modernen industriellen Fertigung ist die Qualitätssicherung ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Produktes, denn mangelhafte Produkte können nicht nur zu finanziellen Verlusten führen, sondern auch das Vertrauen der Kunden erschüttern und die gesamte Reputation eines Unternehmens gefährden.

Der RadarImager von Balluff stellt eine innovative Lösung zur Qualitätskontrolle dar, die auf moderner Radar Imaging Technologie basiert und eine präzise Bildauswertung ermöglicht. Der Einsatz des RadarImagers in Kombination mit intelligenten Bildauswertungsalgorithmen ermöglicht ganzheitliche Industrial Imaging Lösungen, insbesondere wenn Fachwissen im Bereich der Bildauswertung und Vision-Systeme vorhanden ist.

Die Vorteile des RadarImagers

Der RadarImager nutzt die Vorteile der Radar Imaging Technologie, um mehrlagige Bilddaten zu erfassen, die in der industriellen Anwendung von großer Bedeutung sind, da auch Materialien sich transparent verhalten, die visuell undurchsichtig sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen bildgebenden Verfahren, die oft durch Umgebungsbedingungen wie Lichtverhältnisse oder Staub beeinträchtigt werden, bietet der RadarImager eine robuste Lösung, die auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässige Ergebnisse liefert. Dies ist besonders effektiv und hilfreich in der Automatisierungstechnik, wo präzise Messungen und die Erkennung von Anomalien entscheidend sind.

Die Ausgangsdaten, die der RadarImager generiert, sind nicht nur anschaulich bildhaft, sondern auch mehrdimensional. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Bildauswertung, über den klassischen visuellen Ansatz hinaus, insbesondere wenn KI-gestützte Ansätze in Betracht gezogen werden. Hier kommt die Kombination aus klassischen Bildauswertungsansätzen und modernen Deep Learning (DL)-Algorithmen ins Spiel. Die Integration von 3D Bildgebungssystemen erlaubt eine tiefere Analyse der Objektstruktur und -eigenschaften.

Herausforderungen und Lösungen in der Bildauswertung

Die Verarbeitung mehrlagiger Bilddaten bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Eine der größten Hürden ist die Komplexität der Daten, die eine effiziente und präzise Analyse erfordert. Von großem Vorteil ist aber, dass Automatisierungslösungen bereits auf dem Markt existieren. Klassische Bildverarbeitungsmethoden stoßen oft an ihre Grenzen, wenn es darum geht, tiefere Muster und Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Hier kann ein 2,5D oder 3D DL-Algorithmus oder eine sequenzielle Datenverarbeitung eine vielversprechende Lösung bieten.

Ein 2,5D DL-Algorithmus ermöglicht es, die räumlichen Informationen der mehrlagigen Bilddaten zu nutzen, um tiefere Einblicke in die Struktur und die Eigenschaften der Objekte zu gewinnen, und kann dabei sogar Signaturen verarbeiten, deren Potential für das menschliche Auge aus der visuellen Sichtweise nicht erkannt wurde. Die Analyse mit Imaging Radar Technologie ermöglicht eine präzise Erkennung von Anomalien und Fehlerquellen. Dies führt nicht nur zu einer höheren Genauigkeit in der Qualitätssicherung, sondern auch zu einer schnelleren Reaktionszeit bei der Fehlererkennung.

Ein noch einfacherer Ansatz: Die sequenzielle Datenverarbeitung ermöglicht es, mehrlagige Bilddaten in einem gemeinsamen Kontext zu analysieren. Dieses Feature ist in den meisten Bildauswertungssystemen bereits vorhanden. Durch die kombinierte Analyse von Bilddaten können potenzielle Probleme mit dem gleichen Zeitaufwand erkannt und behoben werden wie bei bewegten Kamerabildern, und es können so kostspielige Ausfälle direkt verhindert werden.

Fazit

Die Integration von KI in die Bildauswertung von mehrlagigen Bilddaten, die mit dem RadarImager von Balluff erfasst werden, stellt einen bedeutenden Fortschritt in der industriellen Qualitätssicherung dar. Trotz der augenscheinlichen Herausforderungen, die mit der Verarbeitung komplexer Daten verbunden sind, bieten moderne Ansätze wie 2,5D, bzw. 3D DL-Algorithmen und sequenzielle Datenverarbeitung vielversprechende Lösungen. Mit der richtigen Expertise im Bereich der Bildauswertung und Vision-Systemen können Unternehmen die Vorteile dieser Radar Imaging Technologien nutzen, um ihre Prozesse zu optimieren und die Qualität ihrer Produkte nachhaltig zu steigern. Der RadarImager ist somit nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Schlüssel zu einer neuen Ära der industriellen Bildverarbeitung.

Schlüsselwörter

  • RadarImager

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen?

0

Teilen Sie diesen Beitrag

Author

Balluff EMEA

Balluff EMEA

Wir sind Ihr Partner für innovative Lösungen in der industriellen Automation. Mit unserer Leidenschaft verbessern wir schnell und ergebnisorientiert Ihre Wettbewerbsposition. Mit unserer 100-jährigen Firmengeschichte und mehr als 60 Jahren Sensorerfahrung ist Balluff weltweit führend und einer der leistungsfähigsten Hersteller von Sensortechnik.


46 Beiträge

Mehr von dem Autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +49 7158 173-555


Balluff GmbH

Zabergäustraße 8
73765 Neuhausen a.d.F.

Kostenloses Produktmuster

Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten