Detección confiable de presencia de celdas en el Ensamble de Baterías Eléctricas
Sensor fotoeléctrico BOS para una detección precisa y una automatización fluida
En el ensamble de baterías, especialmente cuando se producen módulos que utilizan tecnología de celda a paquete, la detección precisa de la presencia de celdas de batería individuales es crucial para un proceso de ensamblaje fluido y automatizado. Nuestros sensores de luz BOS detectan de forma fiable la presencia de células, independientemente de la superficie, el color o el material de las celdas. Esto garantiza una alta fiabilidad y eficiencia del proceso en líneas de producción asistidas por robots.
Principales características
- Diferentes gamas disponibles para diferentes requisitos de montaje
- Detección precisa de objetos incluso con fondos muy cercanos
- Independientemente de la superficie, el color o el material de las celdas, se puede utilizar de diversas formas.
- Distancia de conmutación casi constante incluso con diferentes grados de remisión
Productos recomendados para el montaje de baterías
Barreras fotoeléctricas de barrera verticales con distintos tipos de luz para montaje en orificio
- Serie
- R81K
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Alcance
- 0.3...20 m
- Conexión
- Cable, 2 m, PVC
- Material de carcasa
-
ABS
PMMA - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Volumen de suministro
- Escuadra de sujeción
Barreras fotoeléctricas de barrera cúbicas con distintos tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Serie
- 21M
- Dimensiones
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interfaz
-
IO-Link: 1.1
Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
Fundición a presión de cinc - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Barreras fotoeléctricas fotoeléctricas de barrera verticales con diferentes tipos de luz hasta un alcance de 20 m
- Serie
- R090K
- Dimensiones
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Barrera fotoeléctrico unidireccional
- Característica de radiación
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Alcance
- 0...20 m
- Conexión
- Conector, M8x1, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Versión básica económica y pequeña de nuestros sensores fotoeléctricos de luz cúbicos
- Serie
- 5K
- Dimensiones
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaz
- PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 260 mm
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.2 x 0.3 mm en foco
- Tipo de luz
- Láser Luz roja
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
PC
PBT - Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Otros ejemplos de aplicación en el montaje de módulos y paquetes
Descubre más temas
Downloads
-
Industry brochure battery industry