Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Sensores capacitivos para la medición de niveles de los contenedores desde el exterior

Sensores capacitivos para la medición de niveles de los contenedores desde el exterior

La detección de niveles en contenedores, tuberías o tanques a través de paredes no metálicas es una rutina para nuestros sensores capacitivos de nivel. Detectan el nivel de líquidos y materiales a granel y proporcionan resultados fiables sin contacto y sin contacto directo con el medio. Son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, ya que están disponibles en muchas versiones y configuraciones diferentes: por ejemplo, en forma de tubo especialmente compacto y plano, así como en forma de bloque, o en forma de discos, como versiones con clasificación de presión y con algunas variaciones de enchufe y cable.

Otra ventaja para usted: Están equipados con la tecnología Balluff Smart Level. Nuestros sensores capacitivos siempre miden de manera fiable incluso en condiciones de humedad, espuma o acumulación, aún a través de paredes de vidrio y plástico de hasta 10 milímetros de espesor. Esto hace que nuestros sensores sean la solución ideal para la medición de nivel en medios conductores. También le garantizan una alta seguridad de la aplicación.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?