Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Detección fiable de niveles a través de paredes transparentes utilizando sensores de horquilla

Detección fiable de niveles a través de paredes transparentes utilizando sensores de horquilla

Nuestros sensores de horquilla pueden medir el nivel de líquidos transparentes, coloreados o turbios a través de las paredes transparentes del contenedor. Su luz infrarroja detecta cualquier líquido que esté compuesto por agua en al menos un 15%. Se ignoran las adherencias delgadas. Debido a esto, los sensores de horquilla también pueden detectar niveles límite en tubos finos y transparentes con un diámetro pequeño (≤ 6 mm).

Características

  • Ancho de ranura de 30 y 80 mm.
  • Conector: M8, 3 pines
  • Grado de protección IP67
  • Salida de conmutación NPN o PNP (ambas seleccionables para normalmente abierto y normalmente cerrado)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?