Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

Resumen de los sistemas de bus de campo

Comunicación eficiente a través de módulos de red de bus de campo

Resumen de los sistemas de bus de campo

Los sistemas de bus de campo desempeñan un papel decisivo en la tecnología de automatización moderna. Permiten la comunicación entre controladores, sensores y actuadores. En una época en la que las exigencias en cuanto a velocidad, fiabilidad y flexibilidad no dejan de aumentar, los sistemas de bus de campo ofrecen la infraestructura necesaria para controlar y supervisar procesos complejos.

Los sistemas de bus de campo basados en Ethernet utilizan la tecnología Ethernet para la comunicación industrial, lo que les permite un gran ancho de banda y una rápida transmisión de datos. Son especialmente adecuados para aplicaciones en tiempo real y ofrecen arquitecturas y topologías de red flexibles. Los sistemas de bus de campo tradicionales se basan en estándares de comunicación más antiguos y ofrecen una transmisión de datos determinista con intervalos de tiempo fijos, lo que es suficiente para muchas tareas de control.

A continuación, comparamos algunos de los sistemas de bus de campo más comunes: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic e IO-Link Master con multiprotocolo. Descubra qué sistema se adapta mejor a sus necesidades.

Sistemas de bus de campo basados en Ethernet

Profinet es un protocolo de comunicación basado en Ethernet que ha sido desarrollado específicamente para la tecnología de automatización. Ofrece altas velocidades de transmisión y permite una comunicación determinista, necesaria para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico. Profinet es compatible tanto con la comunicación en tiempo real (RT) como con la comunicación isócrona (IRT), lo que lo hace ideal para aplicaciones con altos requisitos de sincronización. Además, Profinet es capaz de integrar una gran variedad de dispositivos y fabricantes, lo que aumenta la flexibilidad. Lo mismo se aplica a la conexión con IO-Link. De este modo, ahorrará tiempo y costes y mejorará la calidad del proceso.

Módulos Profinet: con nuestros módulos de red, Profinet se puede integrar de forma continua, desde el nivel de control hasta el accionamiento. Incluso en entornos difíciles.

Ethernet IP (Ethernet Industrial Protocol) es otro protocolo basado en Ethernet que se basa en el Common Industrial Protocol (CIP). Permite la integración de controladores, sensores y actuadores en una red y ofrece un gran ancho de banda, necesario para una rápida transmisión de datos. El uso de hardware Ethernet estándar hace que Ethernet IP sea rentable y fácil de implementar, lo que lo hace especialmente atractivo para aplicaciones en la automatización de la fabricación y los procesos.

Módulos de red para Ethernet/IP: ofrecemos una amplia gama de productos Ethernet/IP para su potente sistema. Nuestros módulos Ethernet/IP destacan por su gran facilidad de uso.

EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) es un protocolo Ethernet en tiempo real desarrollado para la tecnología de automatización. Se caracteriza por tiempos de ciclo extremadamente cortos y la capacidad de admitir un gran número de participantes. EtherCAT utiliza una arquitectura maestro-esclavo en la que el maestro envía los datos a todos los esclavos en un solo ciclo, lo que permite una comunicación muy rápida y eficiente. Estas características hacen que EtherCAT sea especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una alta precisión y sincronización, como la robótica y la tecnología CNC.

Módulos EtherCAT: con los módulos de red EtherCAT de Balluff, usted también se beneficiará de una transmisión de datos especialmente rápida y una arquitectura flexible.

Modbus TCP es una extensión del protocolo Modbus clásico que se comunica a través de TCP/IP. Es fácil de implementar y se utiliza con frecuencia en el control de procesos. Modbus TCP permite la comunicación entre diferentes dispositivos, independientemente de sus fabricantes, y ofrece una amplia compatibilidad en la industria. Su sencillez y flexibilidad hacen que Modbus TCP sea una opción muy popular para muchas aplicaciones, aunque no ofrezca la misma capacidad en tiempo real que otros protocolos.

Módulos Modbus TCP: nuestros maestros IO-Link con multiprotocolo disponen de Modbus TCP y le permiten controlar sus procesos con ayuda de este moderno protocolo.

CC-Link IE Field es un sistema de bus de campo de alta velocidad basado en la tecnología Ethernet. Ofrece un gran ancho de banda y está diseñado para la integración de diferentes dispositivos de automatización. CC-Link IE Field admite tanto la comunicación en tiempo real como la transmisión de grandes volúmenes de datos. Es especialmente común en la industria de la automatización asiática y permite una alta interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes.

Módulos de red para CC-Link IE Field: para la conexión perfecta de sistemas de E/S a la red abierta, determinista y de alta velocidad para CC-Link IE Field, hemos desarrollado un módulo de bus de campo altamente funcional y práctico. 

CC-Link IE Field Basic es un sistema de bus de campo abierto muy utilizado en la tecnología de automatización. Permite la comunicación entre diferentes dispositivos de automatización y ofrece una alta velocidad de transmisión. CC-Link IE Field Basic es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una integración sencilla y una alta fiabilidad, y se utiliza con frecuencia en la automatización de la producción. 

Módulos CC-Link IE Field Basic: si desea utilizar el sistema de bus de campo, también le ofrecemos un módulo adecuado para ello. 

Máster IO-Link con multiprotocolo

El maestro IO-Link con funcionalidad multiprotocolo ofrece una solución especialmente flexible para la tecnología de automatización. Con estos módulos multiprotocolo, puede utilizar una topología uniforme para diferentes conceptos de control. Independientemente del control superior que esté integrado en su sistema, la estructura física y el cableado siguen siendo los mismos. Esto no solo simplifica la planificación y la instalación, sino también la posterior adaptación y ampliación de sus soluciones de automatización.

El uso de maestros IO-Link con multiprotocolo también ofrece ventajas significativas en el almacenamiento. Dado que puede admitir diferentes protocolos con un solo módulo, se reduce considerablemente el número de componentes necesarios. Esto simplifica el almacenamiento, ya que se necesitan menos piezas diferentes en stock. Las empresas se benefician de menores costos de almacenamiento y una mayor disponibilidad de piezas de repuesto, lo que aumenta la eficiencia y la flexibilidad en la producción. Además, la sencilla parametrización y el diagnóstico de los dispositivos permiten un mantenimiento y una reparación más rápidos, lo que reduce aún más los costos operativos totales. 

Nuestros maestros IO-Link con multiprotocolo son compatibles con la mayoría de los protocolos Ethernet industriales establecidos en un solo dispositivo, como Profinet, EtherNet/IP y EtherCAT. Con estos módulos de red, estará preparado para el futuro, ya que los dispositivos son compatibles con interfaces IoT como REST API y MQTT. La interfaz web fácil de usar le permite configurar los dispositivos de forma cómoda y sencilla. Además, todos nuestros módulos de red multiprotocolo son compatibles con IO-Link.

Efectos sinérgicos en la automatización industrial

La combinación de sistemas de bus de campo con protocolos de comunicación modernos, como REST API, MQTT y OPC UA, crea efectos sinérgicos que aumentan considerablemente la eficiencia y la flexibilidad en la automatización industrial. Mientras que los sistemas de bus de campo permiten la comunicación entre los dispositivos in situ, los protocolos mencionados garantizan que estos datos puedan integrarse perfectamente en sistemas superiores. Esto permite la supervisión, el análisis y el control centralizados de los procesos de automatización, lo que se traduce en una mayor capacidad de respuesta y una mayor productividad.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?